• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Druckluftzylinder der Serie CG1KW, mit nicht rotierender Kolbenstange, doppeltwirkend, mit doppelter Kolbenstange

Druckluftzylinder der Serie CG1KW, mit nicht rotierender Kolbenstange, doppeltwirkend, mit doppelter Kolbenstange
Ein Luftzylinder mit verbesserter automatischer Schaltbarkeit und einfacher Positionseinstellung.
[Eigenschaften]
· Transparente Schalterhalterung verbessert die Sichtbarkeit der Anzeige-LED.
· Die Option „Grundtyp“ enthält jetzt eine Variante „Keine Zapfenbefestigung Innengewinde“.
· Mit Automatikschaltter (CDG1KW).
· Typ: nicht rotierend.
· Wirkung: doppeltwirkend.
· Typ: Doppelstab.
· Polstertyp: Gummipuffer.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • CAD-Daten werden für einige Modellnummern nicht unterstützt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDG1KWBN20-25Z
CDG1KWBN20-40Z
CDG1KWBN20-50Z
CDG1KWBN20-75Z
CDG1KWBN20-100Z
CDG1KWBN25-25Z
CDG1KWBN25-50Z
CDG1KWBN25-75Z
CDG1KWBN25-100Z
CDG1KWBN25-250Z
CDG1KWBN32-25Z
CDG1KWBN32-50Z
CDG1KWBN32-150Z
CDG1KWBN32-250Z
CDG1KWBN40-50Z
CDG1KWBN40-75Z
CDG1KWBN40-75Z-A93LS
CDG1KWBN40-125Z
CDG1KWBN40-200Z
CDG1KWBN40-300Z
CDG1KWBN50-50Z
CDG1KWBN50-75Z
CDG1KWBN50-100Z
CDG1KWBN50-125Z
CDG1KWBN50-200Z
CDG1KWBN50-300Z
CDG1KWBN63-50Z
CDG1KWFN20-100Z
CDG1KWLN20-100Z
CDG1KWLN25-200Z
CDG1KWLN25-250Z
CDG1KWLN40-300Z
CG1KWBN20-25Z
CG1KWBN25-50Z
CG1KWBN32-25Z
CG1KWBN32-50Z
CG1KWBN50-150Z
CG1KWFN40-70Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support

82.60 €

1 9 Arbeitstage 2025Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

86.27 €

1 9 Arbeitstage 2040Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

86.27 €

1 9 Arbeitstage 2050Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

89.94 €

1 9 Arbeitstage 2075Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

93.61 €

1 8 Arbeitstage 20100Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

87.18 €

1 9 Arbeitstage 2525Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

90.90 €

1 8 Arbeitstage 2550Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

94.56 €

1 9 Arbeitstage 2575Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

98.24 €

1 26 Arbeitstage 25100Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

120.31 €

1 9 Arbeitstage 25250Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

90.90 €

1 8 Arbeitstage 3225Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

94.56 €

1 8 Arbeitstage 3250Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

109.24 €

1 9 Arbeitstage 32150Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

123.98 €

1 9 Arbeitstage 32250Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

132.24 €

1 9 Arbeitstage 4050Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

136.85 €

1 9 Arbeitstage 4075Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

157.40 €

1 8 Arbeitstage 4075Eingebauter MagnetA9331Grundausführung

146.06 €

1 9 Arbeitstage 40125Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

159.85 €

1 9 Arbeitstage 40200Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

178.24 €

1 9 Arbeitstage 40300Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

184.06 €

1 9 Arbeitstage 5050Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

192.37 €

1 9 Arbeitstage 5075Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

200.61 €

1 9 Arbeitstage 50100Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

208.90 €

1 9 Arbeitstage 50125Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

233.74 €

1 9 Arbeitstage 50200Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

266.85 €

1 9 Arbeitstage 50300Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

220.56 €

1 9 Arbeitstage 6350Eingebauter MagnetKeine--Grundausführung

96.69 €

1 9 Arbeitstage 20100Eingebauter MagnetKeine--Flanschart

97.52 €

1 26 Arbeitstage 20100Eingebauter MagnetKeine--Axialer Fußmodell

116.82 €

1 9 Arbeitstage 25200Eingebauter MagnetKeine--Axialer Fußmodell

124.23 €

1 9 Arbeitstage 25250Eingebauter MagnetKeine--Axialer Fußmodell

185.08 €

1 8 Arbeitstage 40300Eingebauter MagnetKeine--Axialer Fußmodell

80.02 €

1 9 Arbeitstage 2025Ohne Magnet---Grundausführung

88.31 €

1 9 Arbeitstage 2550Ohne Magnet---Grundausführung

88.31 €

1 9 Arbeitstage 3225Ohne Magnet---Grundausführung

91.98 €

1 9 Arbeitstage 3250Ohne Magnet---Grundausführung

213.31 €

1 9 Arbeitstage 50150Ohne Magnet---Grundausführung

139.10 €

1 26 Arbeitstage 4070Ohne Magnet---Flanschart

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Doppelstange Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Mit Stangenarretierung Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Kautschukdämpfer
Operating Pressure(MPa) 0,08 bis 1,0

Technischer Support