Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MBFQ32-50B |
MBFQ50-400F |
MDBBQ100-125B |
MDBDQ50-50B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 50 | 0,025 bis 0,7 | Ohne Magnet | - | - | - | Flanschart | Richtung geringer Reibung: mit Druck auf der Stab | ||
378.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 400 | 0,01 bis 0,7 | Ohne Magnet | - | - | - | Flanschart | Richtung geringer Reibung: mit Druck auf der Kopfseite | ||
433.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 125 | 0,01 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Keine | - | - | Grundausführung | Richtung geringer Reibung: mit Druck auf der Stab | ||
259.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 50 | 0,01 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Keine | - | - | Ausführung mit U-förmiger Gabel | Richtung geringer Reibung: mit Druck auf der Stab |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Geringe Reibung (Innenwiderstand) | Cushion | Ohne |
Port thread type | Rc | Custom-made Specifications | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Ausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften