Druckluftzylinder der Serie MB1K mit Vierkantrohr, nicht drehende Kolbenstange, doppeltwirkend, einfache Kolbenstange

Druckluftzylinder der Serie MB1K mit Vierkantrohr, nicht drehende Kolbenstange, doppeltwirkend, einfache Kolbenstange
Ein leichter Luftzylinder, der durch Änderung der Form der Stangen- und Kopfabdeckung leichter gemacht werden kann.
[Eigenschaften]
· Luftzylinder mit Vierkantrohr.
· Kann kleine Automatikschaltter auf 4 Flächen montieren.
· Nicht rotierender Typ (MB1K) oder Typ mit Automatikschaltter (eingebauter Magnet) (MDB1K).
· RoHS-konform.
· Bohrungsgröße: 32 mm / 40 mm / 50 mm / 63 mm / 80 mm / 100 mm.
· Anschlussgewinde-Typen: Rc, NPT, G.
· Stangenmanschette: keine (Nil), Nylon-Plane (J), hitzebeständige Plane (K).
· Aktion: doppeltwirkend, einfache Stange.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webpages für Produkte, die derzeit noch keine Einzelseiten auf dieser Site haben, werden ad hoc freigegeben.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • CAD-Daten werden für einige Modellnummern nicht unterstützt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MB1KB32-40Z
MB1KB50TF-150Z
MDB1KB32-175Z
MDB1KB32TF-50Z
MDB1KB50-200Z
MDB1KB63-15Z
MDB1KB63-25Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Specifications Port thread type Auto Switch

160.55 €

1 26 Arbeitstage 3240Ohne MagnetRc-

258.18 €

1 26 Arbeitstage 50150Ohne MagnetG-

182.26 €

1 26 Arbeitstage 32175Eingebauter MagnetRcKeine

165.39 €

1 26 Arbeitstage 3250Eingebauter MagnetGKeine

281.16 €

1 26 Arbeitstage 50200Eingebauter MagnetRcKeine

270.02 €

1 26 Arbeitstage 6315Eingebauter MagnetRcKeine

270.02 €

1 26 Arbeitstage 6325Eingebauter MagnetRcKeine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Plattenzylinder
Zusätzliche Funktionen Mit Stangenarretierung Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Pneumatische Dämpfung
Operating Pressure(MPa) 0,05 bis 1,0 Swinging Receiving Metal Keine Rod Tip Metal Fitting Ohne Befestigungselement
Type of Mount Support Grundausführung Bellows Keine

Technischer Support