Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Vierkant-Aluminiumrohr 551 bis 558/564/565

Vierkant-Aluminiumrohr 551 bis 558/564/565

In der Regel sehr häufig verwendetes Metall-Vierkantrohr
[Eigenschaften]
・ Aluminium hat ca. 1/3 des spezifischen Gewichts von Eisen, was es zu einem leichten, universellen Gusswerkstoff mit überragender Bearbeitbarkeit macht.
[Anwendungen]
・ Als Verstärkungsmaterial usw. verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

557

Teilenummer
557
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?JAN Code

20.56 €

5 Arbeitstage 4960126015578

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Metall-Vierkantrohr Breite(mm) 20 Höhe (Höhe > = Breite)(mm) 40
Gesamtlänge(mm) 1000 Oberflächenbehandlung N/A Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium-Finish
Dicke(mm) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Vierkant-Aluminiumrohr 551 bis 558/564/565, die Teilenummer ist 557.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 557.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support