• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CKG-X2095, CKP-X2095 Serie Slim-Style Klammerzylinder (mit magnetfeldfestem Automatikschaltter)

CKG-X2095, CKP-X2095 Serie Slim-Style Klammerzylinder (mit magnetfeldfestem Automatikschaltter)
Klammerzylinder mit kompaktem Automatikschaltter (D-P3DWA).
[Eigenschaften]
· CKG: eingebauter Standard-Magnet-Typ / mit magnetfeldfestem Automatikschaltter (für AC).
· CKP: eingebauter starker Magnettyp / mit magnetfeldfestem Automatikschaltter.
· Magnetfeldbeständiger 2-Farben-Anzeige-Solid-State-Automatikschaltter.
· Die Montageposition des Automatikschaltters ist aus 3 Richtungen möglich.
· Die Einstellung der Teile-Nr. für das Modell mit Drehzahlregler reduziert den Aufwand bei der Auswahl und Bestellung.
· „Gabelkopfbreite“ und „a-, b-Maße“ sind bei allen drei Größen, ø25 bis ø40, gemeinsam austauschbar.
· Endhalterung: Doppelknickgelenk.

(i)Hinweis

  • Einzelheiten zu den Spezifikationen finden Sie im Katalog.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CKGA25-50Y-X2095
CKGA32-50Y-P3DWASE-X2095
CKGA32-50Y-X2095
CKGA32-75Y-X2095
CKGA32-100Y-X2095
CKGB25-50Y-X2095
CKGB25-50YS-X2095
CKGB32-50Y-P3DWASE-X2095
CKGB32-75Y-X2095
CKGB32-100Y-P3DWAL-X2095
CKGB32-100Y-P-X2095
CKGB32-100Y-X2095
CKGB32-100YS-X2095
CKGB32-125Y-P3DWASE-X2095
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Ø
(Ø)
Hub S
(mm)
Zusätzliche Funktionen Klemmkraft
(kN)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Gabelkopf Breite
(mm)

165.15 €

1 auf Anfrage 2550No (Standard)0.246Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / ohne Autoschalter- TrägerschieneKeineKeine9

299.48 €

1 26 Arbeitstage 3250No (Standard)0.402P3DWASE0.32 Stk.9

154.90 €

1 26 Arbeitstage 3250No (Standard)0.402Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / ohne Autoschalter- TrägerschieneKeineKeine9

158.19 €

1 26 Arbeitstage 3275No (Standard)0.402Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / ohne Autoschalter- TrägerschieneKeineKeine9

161.52 €

1 26 Arbeitstage 32100No (Standard)0.402Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / ohne Autoschalter- TrägerschieneKeineKeine9

165.15 €

1 auf Anfrage 2550No (Standard)0.246Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / ohne Autoschalter- TrägerschieneKeineKeine12

268.66 €

1 26 Arbeitstage 2550Speed Controller0.246Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / ohne Autoschalter- TrägerschieneKeineKeine12

299.48 €

1 26 Arbeitstage 3250No (Standard)0.402P3DWASE0.32 Stk.12

165.02 €

1 26 Arbeitstage 3275No (Standard)0.402Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / ohne Autoschalter- TrägerschieneKeineKeine12

310.85 €

1 26 Arbeitstage 32100No (Standard)0.402P3DWA32 Stk.12

180.00 €

1 26 Arbeitstage 32100No (Standard)0.402Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / mit Autoschalter- TrägerschieneKeineKeine12

168.47 €

1 26 Arbeitstage 32100No (Standard)0.402Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / ohne Autoschalter- TrägerschieneKeineKeine12

208.61 €

1 26 Arbeitstage 32100Speed Controller0.402Ohne Autoschalter (eingebauter Magnet) / ohne Autoschalter- TrägerschieneKeineKeine12

321.71 €

1 26 Arbeitstage 32125No (Standard)0.402P3DWASE0.32 Stk.12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsmethode Straight Advancing Stroke Stangenspitze, Form Gabelform Halterung Clevis
Stangenbewegung Double Acting Piece Rod Max. Druck(MPa) 1 Betriebstemperaturbereich(℃) -10::60
Specifications Eingebaute Magnet / mit magnetfeldresistenten Signalschalter (AC) Befestigung der Spitze U-Gelenkbolzen Steckverbinder Ausführung Keine

Technischer Support