Stiftklemmzylinder der Serie K (CKQ / CLKQ)

Stiftklemmzylinder der Serie K (CKQ / CLKQ)
Höhenverstellbar zum Einspannen eines Werkstücks.
[Eigenschaften]
· Montage auf 4 Flächen möglich, und 2 Automatikschaltter auf derselben Fläche, für mehr Flexibilität beim Systemdesign.
· Für eine bessere Verarbeitbarkeit ist eine direkte Montage möglich, es werden keine Befestigungselemente benötigt.
· 55 Typen von Führungsstiften.
· Eine Feineinstellung der Spannhöhe ist durch die Auswahl des Typs mit Passscheiben möglich.
· Optional kann ein Verriegelungsmechanismus gewählt werden.
· Der Automatikschaltter D-P4DW ist ebenfalls montierbar.
· Es können 2 Schalter auf der gleichen Fläche montiert werden.

(i)Hinweis

  • Einzelheiten zu den Spezifikationen finden Sie im Katalog.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CKQPKC50-149RBL
CKQPKC50TF-130RAH
CKQPKC50TF-160RAH
CKQPKC50TF-200RAH
CKQPKC50TF-248RAH
CLKQPKE50-149RBH
CLKQPKE50-149RDL
CLKQPKF50-247RDL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Druck
(MPa)
Klemmkraft
(kN)
Clamp Side Lock Mounting surface position Port Screw Type Guide Pin Diameter Clamp Arm Position Clamp Position Height

777.97 €

1 26 Arbeitstage 10.66Ohne VerriegelungPosition C.Rcø14.990° vom Hafen entferntNIEDRIGER Modell (40 mm)

848.74 €

1 26 Arbeitstage 0.70.66Ohne VerriegelungPosition C.Gø13Gleiche Richtung wie HafenHOHER Modell (70 mm)

848.74 €

1 26 Arbeitstage 10.66Ohne VerriegelungPosition C.Gø16Gleiche Richtung wie HafenHOHER Modell (70 mm)

848.74 €

1 26 Arbeitstage 10.66Ohne VerriegelungPosition C.Gø20Gleiche Richtung wie HafenHOHER Modell (70 mm)

848.74 €

1 26 Arbeitstage 10.66Ohne VerriegelungPosition C.Gø24.8Gleiche Richtung wie HafenHOHER Modell (70 mm)

1,162.19 €

1 26 Arbeitstage 10.577Mit SperrePosition E.Rcø14.990° vom Hafen entferntHOHER Modell (70 mm)

1,091.42 €

1 26 Arbeitstage 10.577Mit SperrePosition E.Rcø14.9270° vom Hafen entferntNIEDRIGER Modell (40 mm)

1,091.42 €

1 26 Arbeitstage 10.577Mit SperrePosition F.Rcø24.7270° vom Hafen entferntNIEDRIGER Modell (40 mm)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder-Ø(Ø) 50 Hub S(mm) 10 Betriebsmethode Straight Advancing Stroke
Stangenspitze, Form Sonstige Halterung Tap Stangenbewegung Double Acting Piece Rod
Zusätzliche Funktionen No (Standard) Betriebstemperaturbereich(℃) -10::60 Auto Switch Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)
Lead Wire Length(m) Keine Number of Switches Keine Specifications Eingebauter starker Magnet
Guide Pin Shape Runde Ausführung Shim Ohne Unterlegscheiben

Technischer Support