• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stift-Schalt-Zylinder CKQG-X2370, CKQP-X2371

Stift-Schalt-Zylinder CKQG-X2370, CKQP-X2371
Eingebauter Standard-Magnet-Typ und eingebauter starker Magnet-Typ-Stift-Schalt-Zylinder.
[Eigenschaften]
· Eine Durchbiegung des Stabendes von ±0,1 mm oder weniger wird erreicht, wenn eine Last auf den Stab an seinem Verlängerungsende aufgebracht wird.
· Abstandsgenauigkeit von ±0,1 mm von der Montagefläche zur Stabmitte.
· Abstandsgenauigkeit von ±0,1 mm von der Schlagstiftbohrung auf der Montagefläche bis zum Stangenende.
· Stift zur Positionierung des Werkstücks kann direkt montiert werden.
· Eingebauter Spulenabstreifer.
· Reduziert die Arbeitszeit durch die Integration von Zylinder und Führung.
· Magnetfeldsichere Automatikschaltter sind montierbar.

(i)Hinweis

  • Einzelheiten zu den Spezifikationen finden Sie im Katalog.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CKQGA32-25-X2370
CKQGA32-40-X2370
CKQGA40-25-X2370
CKQGA40-25A-X2370
CKQGA40-40-X2370
CKQGB32-25-X2370
CKQGB32-40-X2370
CKQGB40-40A-P3DWASE-X2370
CKQGB40-40A-X2370
CKQGC32-40-X2370
CKQGC40-25A-X2370
CKQGC40-40A-P3DWASE-X2370
CKQGC40-40A-X2370
CKQGC50-30-P4DWSC-X2370
CKQGD32-25-X2370
CKQGD32-40-X2370
CKQGD40-40A-P3DWASE-X2370
CKQGD40-40A-X2370
CKQGD50-50-P4DWSE-X2370
CKQPC50-30-P74L-X2371
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Ø
(Ø)
Hub S
(mm)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Specifications Mounting surface position Kolbenstangenspitze Lochdurchmesser

346.35 €

1 26 Arbeitstage 3225Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)KeineKeineEingebaute MagnetGleiche Richtung wie Hafenø8

251.60 €

1 26 Arbeitstage 3240Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)KeineKeineEingebaute MagnetGleiche Richtung wie Hafenø8

388.79 €

1 26 Arbeitstage 4025Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)KeineKeineEingebaute MagnetGleiche Richtung wie Hafenø8

388.79 €

1 26 Arbeitstage 4025Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)KeineKeineEingebaute MagnetGleiche Richtung wie Hafenø10

283.27 €

1 26 Arbeitstage 4040Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)KeineKeineEingebaute MagnetGleiche Richtung wie Hafenø8

247.23 €

1 26 Arbeitstage 3225Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)KeineKeineEingebaute Magnet90° vom Hafen entferntø8

251.60 €

1 26 Arbeitstage 3240Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)KeineKeineEingebaute Magnet90° vom Hafen entferntø8

436.44 €

1 auf Anfrage 4040P3DWASE0.32 Stk.Eingebaute Magnet90° vom Hafen entferntø10

302.94 €

1 auf Anfrage 4040Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)KeineKeineEingebaute Magnet90° vom Hafen entferntø10

251.60 €

1 26 Arbeitstage 3240Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)KeineKeineEingebaute Magnet180° vom Hafen entferntø8

388.79 €

1 26 Arbeitstage 4025Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)KeineKeineEingebaute Magnet180° vom Hafen entferntø10

436.44 €

1 auf Anfrage 4040P3DWASE0.32 Stk.Eingebaute Magnet180° vom Hafen entferntø10

302.94 €

1 auf Anfrage 4040Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)KeineKeineEingebaute Magnet180° vom Hafen entferntø10

648.94 €

1 26 Arbeitstage 5030P4DWSC0.32 Stk.Eingebaute Magnet180° vom Hafen entferntø8

247.23 €

1 26 Arbeitstage 3225Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)KeineKeineEingebaute Magnet270° vom Hafen entferntø8

251.60 €

1 26 Arbeitstage 3240Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)KeineKeineEingebaute Magnet270° vom Hafen entferntø8

533.39 €

1 26 Arbeitstage 4040P3DWASE0.32 Stk.Eingebaute Magnet270° vom Hafen entferntø10

302.94 €

1 auf Anfrage 4040Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)KeineKeineEingebaute Magnet270° vom Hafen entferntø10

658.23 €

1 26 Arbeitstage 5050P4DWSE0.32 Stk.Eingebaute Magnet270° vom Hafen entferntø8

476.03 €

1 26 Arbeitstage 5030P7432 Stk.Eingebauter starker Magnet180° vom Hafen entferntø8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsmethode Straight Advancing Stroke Stangenspitze, Form Sonstige Halterung Tap
Stangenbewegung Double Acting Piece Rod Zusätzliche Funktionen No (Standard) Max. Druck(MPa) 1
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::60

Technischer Support