Parallelluftgreifer, hohe Steifigkeit, Serie MHQG2

Parallelluftgreifer, hohe Steifigkeit, Serie MHQG2
[Eigenschaften]
· Mit Führungshalter.
· Ein Halbleiter-Automatikschalter mit einer Kontrollleuchte kann montiert werden.
· Kann mit einem Automatikschaltter ausgestattet werden.

(i)Hinweis

  • Einzelheiten zu den Produktspezifikationen finden Sie im Katalog.
  • Die Produktbilder können repräsentativ sein. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHQG2-32D
MHQG2-32S
MHQG2-40C
MHQG2-40D
MHQG2-40S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Informationen zum Greifen Betriebsmethode Offenes Maß L1
(mm)
Geschlossenes Maß L2
(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Innendurchmesser Zylinder
(mm)

996.53 €

1 26 Arbeitstage Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele AusführungDoppeltwirkend4222139880.1~0.632

996.53 €

1 26 Arbeitstage Klemme, parallele AusführungEinfachwirkende Ausführung (Schließer)4222-690.25~0.632

1,128.65 €

1 26 Arbeitstage Offen, parallele AusführungEinfachwirkende Ausführung (Öffner)5224227-0.25~0.640

1,128.65 €

1 26 Arbeitstage Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele AusführungDoppeltwirkend52242471580.1~0.640

1,128.65 €

1 26 Arbeitstage Klemme, parallele AusführungEinfachwirkende Ausführung (Schließer)5224-1300.25~0.640

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Korpus Anzahl der Finger 2 Stk. Grundkörper, Form Quadratisch
Umgebung, Anwendungen Standard Zusätzliche Funktionen Mit Linearführung Hubregulierung Nicht im Lieferumfang
Signalgeber Ohne Signalgeber Anzahl der Schalter Ohne Länge der Verbindungsleitung Ohne
Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen Ohne

Technischer Support