MHQJ2 Series Parallel Type Air Gripper mit Staubschutzhaube

MHQJ2 Series Parallel Type Air Gripper mit Staubschutzhaube
Luftgreifer in Parallelbauweise mit staub- und tropfsicherer Konstruktion.
[Eigenschaften]
· Gehäuse zur Vermeidung von Staubansammlungen.
· Versiegelte Konstruktion mit einer Staubschutzhaube.
· Ein Halbleiter-Automatikschalter mit einer Kontrollleuchte kann montiert werden. 
· Es sind 3 Arten von Staubschutzhauben für unterschiedliche Anwendungen erhältlich.
· Zylinder: ø10 (Bohrungsgröße 10 mm) / ø16 (Bohrungsgröße 16 mm).
· Zylinder: ø20 (Bohrungsgröße 20 mm) / ø25 (Bohrungsgröße 25 mm).
· *Nur MHQJ2-□S, Bohrungsgröße 16 mm, 20 mm, 25 mm.

(i)Hinweis

  • Einzelheiten zu den Spezifikationen finden Sie im Katalog.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHQJ2-10C
MHQJ2-10D
MHQJ2-16C
MHQJ2-16S
MHQJ2-20C
MHQJ2-25C
MHQJ2-25D
MHQJ2-25S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Informationen zum Greifen Betriebsmethode Offenes Maß L1
(mm)
Geschlossenes Maß L2
(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Innendurchmesser Zylinder
(mm)

579.61 €

1 26 Arbeitstage Offen, parallele AusführungEinfachwirkende Ausführung (Öffner)15117.8-0.25~0.610

579.61 €

1 26 Arbeitstage Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele AusführungDoppeltwirkend151111110.1~0.610

613.52 €

1 26 Arbeitstage Offen, parallele AusführungEinfachwirkende Ausführung (Öffner)20,614,626-0.25~0.616

613.52 €

1 26 Arbeitstage Klemme, parallele AusführungEinfachwirkende Ausführung (Schließer)20,614,6-260.25~0.616

684.71 €

1 26 Arbeitstage Offen, parallele AusführungEinfachwirkende Ausführung (Öffner)261633-0.25~0.620

779.60 €

1 26 Arbeitstage Offen, parallele AusführungEinfachwirkende Ausführung (Öffner)331949-0.25~0.625

779.60 €

1 26 Arbeitstage Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele AusführungDoppeltwirkend331963630.1~0.625

779.60 €

1 26 Arbeitstage Klemme, parallele AusführungEinfachwirkende Ausführung (Schließer)3319-490.25~0.625

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Korpus Anzahl der Finger 2 Stk. Grundkörper, Form Quadratisch
Umgebung, Anwendungen Staubgeschützt / Tropfgeschützt Zusätzliche Funktionen Nicht im Lieferumfang Hubregulierung Nicht im Lieferumfang
Signalgeber Ohne Signalgeber Anzahl der Schalter Ohne Länge der Verbindungsleitung Ohne
Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen Ohne

Technischer Support