Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Parallel-Pneumatik-Greifer, 3-Finger-Ausführung, langer Hub, Serie MHSL3

Parallel-Pneumatik-Greifer, 3-Finger-Ausführung, langer Hub, Serie MHSL3

Long stroke type that can grip workpieces of different diameters.
[Features]
· Lightweight and compact design with reduced height.
· High repeatability: ±0.01 mm.
· Can be equipped with an auto switch.
· Easy alignment when mounting the main body.
· Can be mounted from 2 directions.
· Utilizes wedge cam construction.
· Can be equipped with a small auto switch.
· Compatible with the mounting pitch for the standard type.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHSL3-16D
MHSL3-20D
MHSL3-25D
MHSL3-32D
MHSL3-40D
MHSL3-50D
MHSL3-63D
MHSL3-80D
MHSL3-100D
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Abmessungen, wenn offen
(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen
(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Anschlussgewinde Ausführung

435.00 €

2 Arbeitstage 13,58,5161416Ohne

478.54 €

2 Arbeitstage 149282520Ohne

501.29 €

2 Arbeitstage 1610474225Ohne

544.78 €

2 Arbeitstage 2214827432M

569.63 €

2 Arbeitstage 26,516,513011840M

617.27 €

2 Arbeitstage 362220418750M

724.94 €

2 Arbeitstage 422635933563M

1,041.90 €

2 Arbeitstage 48,528,552550080Rc

1,311.15 €

2 Arbeitstage 6541780750100Rc

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Korpus Informationen zum Greifen Klemme, mit Spannfutter / Offen, mit Spannfutter Anzahl der Finger 3 Stück
Grundkörper, Form Zylindrische Form Betriebsmethode Doppeltwirkend Umgebung, Anwendungen Standard
Zusätzliche Funktionen Hohe Genauigkeit Hubregulierung Nicht im Lieferumfang Signalgeber Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)
Anzahl der Schalter Ohne Länge der Verbindungsleitung Ohne Maßgeschneiderte Spezifikationen Ohne
Steckverbinder Ausführung für Greifer Öffnen/Schließen Ohne

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support