Automatisches Handwechselsystem der Serie MA3

Automatisches Handwechselsystem der Serie MA3
The AHC system changes robot hand tools automatically to accommodate workpieces of different shapes, thus making it possible to adopt FMS on the assembly line.
[Features]
· No adjustment or teaching required when changing tools.
· Accelerated launch of assembly lines.

(i)Hinweis

  • See the catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MA310-AM5
MHR2-10-A310
MHR2-15-A310
MHZ2-20D-A310-Y69A
MHZ2-20D-A310-Y69B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Informationen zum Greifen Anzahl der Finger Grundkörper, Form Betriebsmethode Abmessungen, wenn offen
(mm)
Abmessungen, wenn geschlossen
(mm)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Umgebung, Anwendungen Zusätzliche Funktionen Hubregulierung Innendurchmesser Zylinder
(mm)
Fingerposition/Optionen Signalgeber Anzahl der Schalter Länge der Verbindungsleitung Größe Methode zur Positionierung

495.73 €

1 39 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] Werkzeugadapter----------OhneOhneOhne SignalgeberOhneOhneM5 × 0,8Kugelkupplung

475.40 €

1 26 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] Luftgreifer für AHCOffen, mit Spannfutter2 Stk.Zylindrische FormEinfachwirkende Ausführung (Öffner)161012StandardNicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang10OhneOhne SignalgeberOhneOhneKeineKeine

496.21 €

1 26 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] Luftgreifer für AHCOffen, mit Spannfutter2 Stk.Zylindrische FormEinfachwirkende Ausführung (Öffner)221422StandardNicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang15OhneOhne SignalgeberOhneOhneKeineKeine

498.61 €

1 26 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] Luftgreifer für AHCOffen, parallele Ausführung2 Stk.QuadratischEinfachwirkende Ausführung (Öffner)26.316.368StandardNicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang20StandardausführungD-Y69A (3-Draht)2 Stk.0.5 mKeineKeine

498.61 €

1 26 Arbeitstage [Dazugehörige Komponenten] Luftgreifer für AHCOffen, parallele Ausführung2 Stk.QuadratischEinfachwirkende Ausführung (Öffner)26.316.368StandardNicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang20StandardausführungD-Y69B (2-Draht)2 Stk.0.5 mKeineKeine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeigneter Durchmesser der Welle(ø) Ohne Anwendbar Ohne Betriebsmethode Ohne
Elektrische Spezifikationen Ohne

Technischer Support