Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MSQB1-7, Schwenktisch Ausführung mit Zahnstange und Ritzel

MSQB1-7, Schwenktisch Ausführung mit Zahnstange und Ritzel

Thin-profile type rotary table unit with low table height.
[Features]
· Easy mounting of workpieces.
· Large rolling element bearings.
· Angle adjustment range: 0 to 190°.
· Easy mounting of main body.
· Uses high precision bearings.
· Movement in direction of table's radial thrust: 0.01 mm or less.
· Piping from end or side.
· Features a space-saving design with a reduced body size and less space required for piping and wiring.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSQA7A
MSQA7AE
MSQB1A
MSQB1AE
MSQB2A
MSQB2AE
MSQB3A
MSQB3AE
MSQB7A
MSQB7AE
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Drehmoment
(N・m)
Steifigkeit, Präzision Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Größe Anschluss Lage Dämpfung

284.92 €

4 Arbeitstage 10 bis weniger als 20Hohe Steifigkeit, hohe Präzision120.005 bis weniger als 0.010,0060,1~0,77Anschluss StirnseiteElastische Dämpfung

284.97 €

4 Arbeitstage 10 bis weniger als 20Hohe Steifigkeit, hohe Präzision120.005 bis weniger als 0.010,0060,1~0,77Anschluss vornElastische Dämpfung

242.78 €

4 Arbeitstage 1 bis weniger als 3Standard6Weniger als 0,0050,0010,1~0,71Anschluss StirnseiteOhne

242.78 €

4 Arbeitstage 1 bis weniger als 3Standard6Weniger als 0,0050,0010,1~0,71Anschluss vornOhne

245.70 €

4 Arbeitstage 3 bis weniger als 6Standard8Weniger als 0,0050,00150,1~0,72Anschluss StirnseiteOhne

245.70 €

4 Arbeitstage 3 bis weniger als 6Standard8Weniger als 0,0050,00150,1~0,72Anschluss vornOhne

267.53 €

4 Arbeitstage 3 bis weniger als 6Standard10Weniger als 0,0050,0020,1~0,73Anschluss StirnseiteElastische Dämpfung

267.53 €

4 Arbeitstage 3 bis weniger als 6Standard10Weniger als 0,0050,0020,1~0,73Anschluss vornElastische Dämpfung

284.92 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

10 bis weniger als 20Standard120.005 bis weniger als 0.010,0060,1~0,77Anschluss StirnseiteElastische Dämpfung

284.92 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

10 bis weniger als 20Standard120.005 bis weniger als 0.010,0060,1~0,77Anschluss vornElastische Dämpfung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Drehtisch 2-Punkt-Stopp Haupteinheits-Form Blockform Oszillationswinkel A 190°
Betriebsmethode Einzelnes Gestell Umwelt, Anwendung Standard Ventil N/A
Schalter Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) Verbindungsleitung(m) Ohne Anzahl der Schalter Ohne
Steckverbinder Ausführung Ohne

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support