IZD10, Elektrostatischer Sensor

IZD10, Elektrostatischer Sensor
Electrostatic sensor that detects the electrostatic potential of a workpiece and outputs in analog voltage.
[Features]
· Confirming the actual status is important when managing static electricity.
· Can be used for a wide-range of electrostatic potential measurement applications.
· Compact and easy to mount.
· RoHS compliant.
· Installation distance (IZD10-110) 10 to 50 mm (±0.4 kV at an installation distance of 25 mm).
· Installation distance (IZD10-510) 25 to 75 mm (±20 kV at an installation distance of 50 mm).

(i)Hinweis

  • Please refer to the manufacturer's catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IZD10-110
IZD10-510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gemessene Potenziale

431.27 €

1 4 Arbeitstage ±0,4 kV (Erfassungsbereich bei 25 mm)

431.27 €

1 4 Arbeitstage ±20 kV (Erfassungsbereich bei 50 mm)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Antistatische Messgeräte Indikatoren Nicht im Lieferumfang Zusätzliche Funktionen Nicht im Lieferumfang
Ionenverhältnis, Einstellung Nicht im Lieferumfang Stromversorgung 24 V DC

Technischer Support