• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Motorbetriebene automatische Entleerung Serie ADM200

Motorbetriebene automatische Entleerung Serie ADM200
[Eigenschaften]
· Leitet auch Abwässer mit hoher Viskosität zuverlässig ab.
· Hohe Ableitungskapazität.
· Geringe Leistungsaufnahme: 4 W.

(i)Hinweis

  • Siehe Katalog für Spezifikationsdetails.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ADM200-037
ADM200-F045
ADM200-F046-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stromversorgung Ausführung mit Einlassanschluss Einlassverbindung – Nenngröße Anschlussschraube Ausführung mit Auslassanschluss Operating Time/Applicable Compressor

158.71 €

1 26 Arbeitstage 12 V DC[R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8[R(Rc)] Rc2 Sek / Minute (1 Zeit / Minute) / 3,7 bis 37 kW

158.71 €

1 26 Arbeitstage [220 V AC] 220 V AC 50 / 60HzG[1/2B] 1/2G2 Sek / Minute (1 Zeit / Minute) / 3,7 bis 37 kW

158.71 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCG[1/2B] 1/2G8 Sek / Minute (4 Zeit / Minute) / 220 bis 370 kW

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Evakuierer entleeren Ablasser Automatischer Auswurf Abflussbetriebsmethode Kompressorverriegelung im eingeschalteten Zustand / Kompressorverriegelung im ausgeschalteten Zustand / Ständige Zeit
Nenngröße Auslassschraube 3/8 Max. Betriebsdruck(MPa) 1

Technischer Support