Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AS2000E-01 |
AS2000E-02 |
AS3000E-02 |
AS3000E-03 |
AS4000E-02 |
AS4000E-03 |
AS4000E-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Werkstoff Gewinde | Umgebungs- und Flüssigkeitstemperaturen (℃) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Durchflussrate (l/min) | Connection Dia. | Types of Screw | Body Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink-Legierung | Zink-Legierung | - | - | - | 1/8 | Rc | 1/8, 1/4 Standard | ||
20.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink-Legierung | Zink-Legierung | - | - | - | 1/4 | Rc | 1/8, 1/4 Standard | ||
23.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | -5~60 | 0,05 bis 1,0 ~ | 810 | 1/4 | Rc | 3/8-Standard | ||
23.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | - | - | - | 3/8 | Rc | 3/8 Standard | ||
43.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | -5~60 | 0,05 bis 1,0 ~ | 1670 | 1/4 | Rc | 1/2-Standard | ||
43.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | -5~60 | 0,05 bis 1,0~ | 1670 | 3/8 | Rc | 1/2 Standard | ||
43.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | [Aluminiumlegierung] Aluminiumlegierung | -5~60 | 0,05 bis 1,0~ | 1670 | 1/2 | Rc | 1/2 Standard |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Ausführung | Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung | Steuerungsmethode | Abflussregler |
---|---|---|---|---|---|
Verbindertyp | Beide Seiten mit Gewindebohrung | Umgebung, Anwendungen | Standard | Griffausführung | Druckverschluss-Ausführung |
Option mit Sicherungsmutter | Sechskant-Kontermutter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Connection Dia.
Types of Screw
Body Size
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften