• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

KE, Restdruckentlüftungsventil mit Steckverbindung

KE, Restdruckentlüftungsventil mit Steckverbindung
[Features]
· Releases residual cylinder pressure into the air with the touch of a button.
· Simple push-button operation.
· Pipe portion is available with single-action fitting or with Rc thread.
· Residual pressure release time: approx. 7 seconds (time required to get from 0.5 MPa to 0.05 MPa).

(i)Hinweis

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KEA06
KEA08
KEA10
KEA12
KEB06
KEB08
KEB10
KEB12
KEC-02
KEC-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindertyp Umgebungs- und Flüssigkeitstemperaturen
(℃)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Connection Dia. Option Types of Screw Applicable Tube O.D. mm
(mm)

9.50 €

10 4 Arbeitstage Schnellkupplung auf beiden Seiten---Kein Drucktaster-Wächter-6

9.79 €

10 4 Arbeitstage Schnellkupplung auf beiden Seiten---Kein Drucktaster-Wächter-8

10.81 €

10 4 Arbeitstage Schnellkupplung auf beiden Seiten-5~600 bis 1~-Ohne Drucktaster-Wächter-10

12.18 €

10 4 Arbeitstage Schnellkupplung auf beiden Seiten-5~600 bis 1~-Ohne Drucktaster-Wächter-12

11.89 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

Schnellkupplung auf beiden Seiten---Mit Drucktaster-Wächter-6

11.89 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

Schnellkupplung auf beiden Seiten---Mit Drucktaster-Wächter-8

13.15 €

10 39 Arbeitstage Schnellkupplung auf beiden Seiten---Mit Drucktaster-Wächter-10

13.44 €

10 26 Arbeitstage Schnellkupplung auf beiden Seiten---Mit Drucktaster-Wächter-12

13.48 €

10 4 Arbeitstage Beide Seiten mit Gewindebohrung-5~600 bis 1~1/4Mit Drucktaster-WächterRc-

15.48 €

10 4 Arbeitstage Beide Seiten mit Gewindebohrung--3/8Mit Drucktaster-WächterRc-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drosselventile Ausführung Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung Steuerungsmethode Abflussregler
Haupteinheits-Material Kunststoff Umgebung, Anwendungen Standard Griffausführung Druckverschluss-Ausführung

Technischer Support