Manipulationssicherer Zweifach-Drehzahlregler mit One-Touch-Verschraubung, Serie ASD□□□F-T

Manipulationssicherer Zweifach-Drehzahlregler mit One-Touch-Verschraubung, Serie ASD□□□F-T
Drehzahlregler, bei dem die Durchflussmenge mit einem speziellen Werkzeug eingestellt werden kann.
[Eigenschaften]
· Mit One-Touch-Montage.
· Verhindert eine unbeabsichtigte manuelle Bedienung.
· RoHS-konform.
· Flüssigkeit: Luft.
· Prüfdruck: 1,5 MPa.
· Maximaler Betriebsdruck: 1 MPa.
· Minimaler Betriebsdruck: 0,1 MPa.
· Umgebungs- und Flüssigkeitstemperatur: -5 bis +60 °C (kein Einfrieren).

(i)Hinweis

  • Siehe Katalog für Spezifikationsdetails.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASD230F-M5-04T
ASD230F-M5-06T
ASD330F-01-06ST
ASD330F-01-08ST
ASD430F-02-06ST
ASD430F-02-08ST
ASD430F-02-10ST
ASD530F-02-08ST
ASD530F-02-10ST
ASD530F-03-06ST
ASD530F-03-08ST
ASD530F-03-10ST
ASD530F-03-12ST
ASD630F-04-10ST
ASD630F-04-12ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Durchfluss
(l/min)
Connection Dia. Option Types of Screw Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Body Size

16.69 €

1 26 Arbeitstage 755 × 0,8Ohne DichtungM4M5 Standard

16.69 €

1 26 Arbeitstage 755 × 0,8Ohne DichtungM6M5 Standard

22.10 €

1 26 Arbeitstage 1751/8Mit DichtungR61/8-Standard

23.39 €

1 26 Arbeitstage 1751/8Mit DichtungR81/8-Standard

24.77 €

1 26 Arbeitstage 5001/4Mit DichtungR61/4-Standard

28.13 €

1 26 Arbeitstage 3501/4Mit DichtungR81/4-Standard

28.13 €

1 26 Arbeitstage 3501/4Mit DichtungR101/4-Standard

30.89 €

1 26 Arbeitstage 6001/4Mit DichtungR83/8-Standard

30.89 €

1 26 Arbeitstage 7001/4Mit DichtungR103/8-Standard

31.53 €

1 26 Arbeitstage 5003/8Mit DichtungR63/8-Standard

31.53 €

1 26 Arbeitstage 6003/8Mit DichtungR83/8-Standard

31.53 €

1 26 Arbeitstage 7003/8Mit DichtungR103/8-Standard

33.81 €

1 26 Arbeitstage 7003/8Mit DichtungR123/8-Standard

44.35 €

1 26 Arbeitstage 1,2001/2Mit DichtungR101/2-Standard

44.35 €

1 26 Arbeitstage 1,3001/2Mit DichtungR121/2-Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Haupteinheits-Form Zweifach Richtung der Steuerung Ab-/Zuflussregler
Verbindertyp Außengewinde + Schnellkupplungen Haupteinheits-Material PP, Messing, chemisch vernickelt Umgebung, Anwendungen Standard
Werkstoff Gewinde Rostfreier Stahl Griffausführung Manipulationssicher Sicherungsmutter Sechskant-Kontermutter
Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60 Betriebsdruckbereich(MPa) 0.1::1.0 Maßgeschneiderte Spezifikationen Ohne

Technischer Support