Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-TCU0425B-1 |
10-TCU0425B-2 |
10-TCU0604B-1 |
10-TCU0805B-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Anzahl der Bohrungen (Kern) | Maximale Betriebslänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | 1 | 1.5 | ||
30.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | 2 | 1.5 | ||
21.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 1 | 2 | ||
41.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 5 | Bis zu 5 | 1 | 2 |
Loading...
Ausführung | Spule | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Werkstoff | Polyurethankautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard | Farbe | Weiß (Materialfarbe) |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -20::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | null:: 0.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Anzahl der Bohrungen(Kern)
Maximale Betriebslänge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften