Kühllufttrockner, Kältemittel R134a (HFC) Standardtemperatur Lufteintritt, Serie IDF□E

Kühllufttrockner, Kältemittel R134a (HFC) Standardtemperatur Lufteintritt, Serie IDF□E
Gekühlter Lufttrockner, der pneumatische Geräte vor Feuchtigkeit schützt.
[Eigenschaften]
· Entfernt den Dampf aus der vom Kompressor gelieferten feuchten Druckluft und verhindert, dass dieser zum Ausfall der pneumatischen Anlage führt.
· Die Luftstromkapazität wurde um bis zu 40 % erhöht.
· Die Leistungsaufnahme wurde um bis zu 40 % reduziert.
· Energiesparendes Design.
· Verbesserte Korrosionsbeständigkeit durch den Einsatz von Wärmetauschern aus Edelstahl.
· Die Abwärme wird um 25 % reduziert, wobei der Anstieg der Umgebungstemperatur kontrolliert wird (luftgekühlte Spezifikation) und die wärmeabgebende Wassermenge reduziert wird (wassergekühlte Spezifikation).

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IDF3E-20-A
IDF4E-20-A
IDF4E-20-L
IDF8E-20-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussmenge des Ventils
(l/min)
Austrittsdurchfluss [Unterscheidung]
(l/min)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Specifications Air Compressor Size Auto drain For Compressed Air Cooling

2,254.26 €

1 26 Arbeitstage 320 ~ 370Bis zu 4003/83/8Ohne2,2 kWOhneJa

2,629.21 €

1 26 Arbeitstage 520 ~ 570Bis zu 10001/21/2Ohne3,7 kWOhneJa

2,863.57 €

1 26 Arbeitstage 520 ~ 570Bis zu 10001/21/2Ohne3,7 kWMit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungOhne

3,339.73 €

1 26 Arbeitstage 1,220 / 1,320Bis zu 2.0003/43/4Mittlere Luftdruck (Gehäuse für automatische Entleerung: Metall mit Ebene )7,5 kWOhneOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Trockner Verfahren Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Luftkühlung) Form Standard
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃) 10 Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Ansaugluft-Temperatur(℃) 35
Einlassluftdruck(MPa) 0.7 Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Power Supply Voltage Einphasig 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)
Copper Tube Anti-rust Processing Ohne Leakage Circuit Breaker Ohne Power Supply Terminal Block Keine
Operation, Terminal block for abnormal signal takeout Ohne Chinesisches Typenschild, chinesisches Betriebshandbuch Ohne

Technischer Support