Kühllufttrockner, Kältemittel R134a (HFC) Hochtemperatur-Lufteinlass, Serie IDU□E

Kühllufttrockner, Kältemittel R134a (HFC) Hochtemperatur-Lufteinlass, Serie IDU□E
Gekühlter Lufttrockner, der pneumatische Geräte vor Feuchtigkeit schützt.
[Eigenschaften]
· Entfernt den Dampf aus der vom Kompressor gelieferten feuchten Druckluft und verhindert, dass dieser zum Ausfall der pneumatischen Anlage führt.
· Verbesserte Korrosionsbeständigkeit durch den Einsatz von Wärmetauschern aus Edelstahl.
· Hochtemperatur-Ansauglufttyp.
· IDU-□E-10: Einphasig: 100 V AC (50 Hz), 100/110 V AC (60 Hz).
· IDU-□E-20: Einphasig: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz).
· IDU-□E-23: Einphasig 230 V AC (50 Hz).

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IDU3E-20
IDU3E-20-K
IDU3E-20-L
IDU4E-20-CRT
IDU4E-20-K
IDU4E-20-L
IDU6E-20-K
IDU6E-20-L
IDU8E-20
IDU8E-20-K
IDU8E-20-L
IDU11E-20-K
IDU11E-20-L
IDU15E1-20-K
IDU15E1-23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussmenge des Ventils
(l/min)
Austrittsdurchfluss [Unterscheidung]
(l/min)
Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt
(℃)
Ansaugluft-Temperatur
(℃)
Einlassluftdruck
(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Power Supply Voltage Specifications Air Compressor Size Auto drain Copper Tube Anti-rust Processing Leakage Circuit Breaker Operation, Terminal block for abnormal signal takeout

2,111.02 €

1 26 Arbeitstage 320 ~ 370Bis zu 40010550.73/83/8Einphasig: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Ohne2,2 kWOhneOhneOhneOhne

2,436.65 €

1 26 Arbeitstage 320 ~ 370Bis zu 40010550.73/83/8Einphasig: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Mittlere Luftdruck (Gehäuse für automatische Entleerung: Metall mit Ebene )2,2 kWOhneOhneOhneOhne

2,382.08 €

1 26 Arbeitstage 320 ~ 370Bis zu 40010550.73/83/8Einphasig: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Ohne2,2 kWMit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungOhneOhneOhne

3,890.31 €

1 26 Arbeitstage 520 ~ 570Bis zu 1000---1/21/2-Ohne3,7 kWOhneJaJaJa

2,821.71 €

1 26 Arbeitstage 520 ~ 570Bis zu 100010550.71/21/2Einphasig: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Mittlere Luftdruck (Gehäuse für automatische Entleerung: Metall mit Ebene )3,7 kWOhneOhneOhneOhne

2,767.15 €

1 26 Arbeitstage 520 ~ 570Bis zu 100010550.71/21/2Einphasig: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Ohne3,7 kWMit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungOhneOhneOhne

3,458.74 €

1 26 Arbeitstage 750 ~ 820Bis zu 100010550.73/43/4Einphasig: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Mittlere Luftdruck (Gehäuse für automatische Entleerung: Metall mit Ebene )5,5 kWOhneOhneOhneOhne

3,404.18 €

1 26 Arbeitstage 750 ~ 820Bis zu 100010550.73/43/4Einphasig: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Ohne5,5 kWMit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungOhneOhneOhne

3,477.82 €

1 26 Arbeitstage 1,100 / 1,200Bis zu 2.00010550.73/43/4Einphasig: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Ohne7,5 kWOhneOhneOhneOhne

3,803.48 €

1 26 Arbeitstage 1,100 / 1,200Bis zu 2.00010550.73/43/4Einphasig: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Mittlere Luftdruck (Gehäuse für automatische Entleerung: Metall mit Ebene )7,5 kWOhneOhneOhneOhne

3,748.92 €

1 26 Arbeitstage 1,100 / 1,200Bis zu 2.00010550.73/43/4Einphasig: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Ohne7,5 kWMit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungOhneOhneOhne

4,319.23 €

1 26 Arbeitstage 1,500 / 1,700Bis zu 2.00010550.73/43/4Einphasig: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Mittlere Luftdruck (Gehäuse für automatische Entleerung: Metall mit Ebene )11 kWOhneOhneOhneOhne

4,264.68 €

1 26 Arbeitstage 1,500 / 1,700Bis zu 2.00010550.73/43/4Einphasig: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Ohne11 kWMit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungOhneOhneOhne

4,651.97 €

1 26 Arbeitstage 2,600 / 2.800Bis zu 500010550.711Einphasig: 200 V AC (50 Hz), 200/220 V AC (60 Hz)Mittlere Luftdruck (Gehäuse für automatische Entleerung: Metall mit Ebene )15 kWOhneOhneOhneOhne

4,326.35 €

1 26 Arbeitstage 2,600 / 2.800Bis zu 500010550.711Einphasig 230 V AC (50 Hz)Ohne15 kWOhneOhneOhneOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Trockner Verfahren Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Luftkühlung) Form Standard
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Power Supply Terminal Block Keine
Chinesisches Typenschild, chinesisches Betriebshandbuch Ohne

Technischer Support