Drucklufttrockner / IDFA 22E, 37E, 55E 75E / SMC

Drucklufttrockner / IDFA 22E, 37E, 55E 75E / SMC

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IDFA22E-23-L
IDFA37E-23-C
IDFA37E-23-CK
IDFA37E-23-CL
IDFA37E-23-CLR
IDFA37E-23-CRT
IDFA37E-23-CT
IDFA37E-23-CV
IDFA37E-23-KT
IDFA37E-23-L
IDFA37E-23-LT
IDFA37E-23-R
IDFA37E-23-RT
IDFA37E-23-RTV
IDFA37E-23-T
IDFA37E-23-TV
IDFA55E-23
IDFA55E-23-C
IDFA55E-23-CL
IDFA55E-23-CV
IDFA55E-23-LT
IDFA55E-23-T
IDFA55E-23-V
IDFA75E-23
IDFA75E-23-C
IDFA75E-23-CL
IDFA75E-23-CLR
IDFA75E-23-CLT
IDFA75E-23-CRT
IDFA75E-23-CTV
IDFA75E-23-CV
IDFA75E-23-LT
IDFA75E-23-R
IDFA75E-23-RT
IDFA75E-23-T
IDFA75E-23-V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verarbeitetes Luftvolumen
(l/min)
Verarbeitetes Luftvolumen [Klassifizierung]
(l/min)
Einlassluftdruck
(MPa)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Standard size Auto drain Copper Tube Anti-rust Processing For medium pressure air Leakage Circuit Breaker Operation, Terminal block for abnormal signal takeout

3,009.41 €

1 39 Arbeitstage 3.033 ~ 4.233Bis zu 50000.71122EMit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungOhneOhneOhneOhne

3,748.79 €

1 26 Arbeitstage 4.550 ~ 6.366Mehr als 50000.71 1/21 1/237EOhneJaOhneOhneOhne

3,906.27 €

1 26 Arbeitstage 4.550 ~ 6.366Mehr als 50000.71 1/21 1/237EOhneJaFür mittleren Luftdruck (Gehäuse für automatischen Ablass: Metallgehäuse mit Füllstandsonde)OhneOhne

4,142.64 €

1 26 Arbeitstage 4.550 ~ 6.366Mehr als 50000.71 1/21 1/237EMit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungJaOhneOhneOhne

4,723.37 €

1 98 Arbeitstage 4.550 ~ 6.366Mehr als 50000.71 1/21 1/237EMit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungJaOhneJaOhne

4,893.20 €

1 26 Arbeitstage 4.550 ~ 6.366Mehr als 50000.71 1/21 1/237EOhneJaOhneJaJa

4,312.47 €

1 26 Arbeitstage 4.550 ~ 6.366Mehr als 50000.71 1/21 1/237EOhneJaOhneOhneJa

3,978.29 €

1 26 Arbeitstage 4.550 ~ 6.366Mehr als 50000.71 1/21 1/237EMit einem durch Zeitschalter überwachten Magnetventil in der Ausführung automatischer AblassJaOhneOhneOhne

4,100.79 €

1 26 Arbeitstage 4.550 ~ 6.366Mehr als 50000.71 1/21 1/237EOhneOhneFür mittleren Luftdruck (Gehäuse für automatischen Ablass: Metallgehäuse mit Füllstandsonde)OhneJa

3,773.47 €

1 82 Arbeitstage 4.550 ~ 6.366Mehr als 50000.71 1/21 1/237EMit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungOhneOhneOhneOhne

4,337.16 €

1 26 Arbeitstage 4.550 ~ 6.366Mehr als 50000.71 1/21 1/237EMit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungOhneOhneOhneJa

3,960.31 €

1 26 Arbeitstage 4.550 ~ 6.366Mehr als 50000.71 1/21 1/237EOhneOhneOhneJaOhne

4,524.03 €

1 26 Arbeitstage 4.550 ~ 6.366Mehr als 50000.71 1/21 1/237EOhneOhneOhneJaJa

4,753.53 €

1 26 Arbeitstage 4.550 ~ 6.366Mehr als 50000.71 1/21 1/237EMit einem durch Zeitschalter überwachten Magnetventil in der Ausführung automatischer AblassOhneOhneJaJa

3,943.30 €

1 26 Arbeitstage 4.550 ~ 6.366Mehr als 50000.71 1/21 1/237EOhneOhneOhneOhneJa

4,172.79 €

1 26 Arbeitstage 4.550 ~ 6.366Mehr als 50000.71 1/21 1/237EMit einem durch Zeitschalter überwachten Magnetventil in der Ausführung automatischer AblassOhneOhneOhneJa

5,927.23 €

1 68 Arbeitstage 6.500 ~ 8.500Mehr als 50000.72255EOhneOhneOhneOhneOhne

6,456.80 €

1 68 Arbeitstage 6.500 ~ 8.500Mehr als 50000.72255EOhneJaOhneOhneOhne

6,946.14 €

1 68 Arbeitstage 6.500 ~ 8.500Mehr als 50000.72255EMit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungJaOhneOhneOhne

6,707.01 €

1 68 Arbeitstage 6.500 ~ 8.500Mehr als 50000.72255EMit einem durch Zeitschalter überwachten Magnetventil in der Ausführung automatischer AblassJaOhneOhneOhne

7,194.80 €

1 68 Arbeitstage 6.500 ~ 8.500Mehr als 50000.72255EMit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungOhneOhneOhneJa

6,705.43 €

1 68 Arbeitstage 6.500 ~ 8.500Mehr als 50000.72255EOhneOhneOhneOhneJa

6,177.43 €

1 26 Arbeitstage 6.500 ~ 8.500Mehr als 50000,72255EMit einem durch Zeitschalter überwachten Magnetventil in der Ausführung automatischer AblassOhneOhneOhneOhne

7,428.90 €

1 68 Arbeitstage 11.000 ~ 13.700Mehr als 50000.72275EOhneOhneOhneOhneOhne

7,958.54 €

1 68 Arbeitstage 11.000 ~ 13.700Mehr als 50000.72275EOhneJaOhneOhneOhne

8,447.96 €

1 68 Arbeitstage 11.000 ~ 13.700Mehr als 50000.72275EMit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungJaOhneOhneOhne

9,181.41 €

1 26 Arbeitstage 11.000 ~ 13.700Mehr als 50000.72275EMit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungJaOhneJaOhne

9,358.41 €

1 68 Arbeitstage 11.000 ~ 13.700Mehr als 50000.72275EMit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungJaOhneOhneJa

9,602.53 €

1 26 Arbeitstage 11.000 ~ 13.700Mehr als 50000.72275EOhneJaOhneJaJa

9,114.16 €

1 26 Arbeitstage 11.000 ~ 13.700Mehr als 50000.72275EMit einem durch Zeitschalter überwachten Magnetventil in der Ausführung automatischer AblassJaOhneOhneJa

8,203.71 €

1 68 Arbeitstage 11.000 ~ 13.700Mehr als 50000.72275EMit einem durch Zeitschalter überwachten Magnetventil in der Ausführung automatischer AblassJaOhneOhneOhne

8,828.76 €

1 68 Arbeitstage 11.000 ~ 13.700Mehr als 50000.72275EMit automatischem Ablass für hohe BeanspruchungOhneOhneOhneJa

8,162.50 €

1 68 Arbeitstage 11.000 ~ 13.700Mehr als 50000.72275EOhneOhneOhneJaOhne

9,072.96 €

1 68 Arbeitstage 11.000 ~ 13.700Mehr als 50000.72275EOhneOhneOhneJaJa

8,339.41 €

1 68 Arbeitstage 11.000 ~ 13.700Mehr als 50000.72275EOhneOhneOhneOhneJa

7,674.07 €

1 26 Arbeitstage 11.000 ~ 13.700Mehr als 50000,72275EMit einem durch Zeitschalter überwachten Magnetventil in der Ausführung automatischer AblassOhneOhneOhneOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verfahren Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Luftkühlung) Form Standard Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃) 10 / 3 / 7
Versorgungsseite, Verbindungsausführung R Ansaugluft-Temperatur(℃) 35 Steuerseite, Verbindungsausführung R
Power Supply Voltage Einphasig: 230 V AC (50 Hz) Chinesisches Typenschild, chinesisches Betriebshandbuch Ohne

Technischer Support