Wellenmuttern / HMV / Radiallochform / Feingewinde, Trapezgewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M50-M200, Tr205-Tr1060 / hydraulisch

Wellenmuttern / HMV / Radiallochform / Feingewinde, Trapezgewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M50-M200, Tr205-Tr1060 / hydraulisch
Mit Hydraulikmuttern presst man Bauteile mit Ein und Ausbau von Wälzlagern mit kegeliger Bohrung. Die Hydraulikmutter kann auch zum Ausbau von Abzieh‑ und Spannhülsen verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HMV10E
HMV11E
HMV11X1.5E
HMV12E
HMV12X1.5E
HMV13E
HMV13X1.5E
HMV14E
HMV15E
HMV16E
HMV17E
HMV18E
HMV19E
HMV20E
HMV21E
HMV22E
HMV23E
HMV24E
HMV25E
HMV26E
HMV27E
HMV28E
HMV29E
HMV30E
HMV31E
HMV32E
HMV33E
HMV34E
HMV36E
HMV38E
HMV40E
HMV41E
HMV42E
HMV43E
HMV44E
HMV45E
HMV46E
HMV47E
HMV48E
HMV50E
HMV52E
HMV54E
HMV56E
HMV58E
HMV60E
HMV62E
HMV64E
HMV66E
HMV68E
HMV69E
HMV70E
HMV72E
HMV73E
HMV74E
HMV76E
HMV77E
HMV80E
HMV82E
HMV84E
HMV86E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser - Gewinde Außendurchmesser Dm
(mm)
Dicke B
(mm)
Innendurchmesser des Kolbens d1
(mm)
Kolbenflanschaußendurchmesser d2
(mm)
B1
(mm)
Zulässige Kolbenverlagerung
(mm)
Masse
(kg)

1,242.47 €

1 21 Arbeitstage M50x1.51143850.5104452.54

1,245.55 €

1 21 Arbeitstage M55x21203855.5109452.76

1,245.55 €

1 21 Arbeitstage M55x1.51203855.5109452.76

1,308.42 €

1 21 Arbeitstage M60x21253860.5115552.99

1,308.42 €

1 21 Arbeitstage M60x1.51253860.5115552.99

1,320.72 €

1 21 Arbeitstage M65x21303865.5121553.16

1,320.72 €

1 21 Arbeitstage M65x1.51303865.5121553.16

1,392.83 €

1 21 Arbeitstage M70x21353870.5127553.33

1,405.25 €

1 21 Arbeitstage M75x21403875.5132553.49

1,423.75 €

1 21 Arbeitstage M80x21463880.5137553.72

1,426.88 €

1 21 Arbeitstage M85x21503885.5142553.82

1,561.80 €

1 4 Arbeitstage M90x21563890.5147554.05

1,568.00 €

1 21 Arbeitstage M95x21623895.5153554.3

1,574.20 €

1 21 Arbeitstage M100x216638100.5158654.49

1,652.10 €

1 21 Arbeitstage M105x217238105.5163654.73

1,712.25 €

1 21 Arbeitstage M110x217838110.5169655

1,724.63 €

1 21 Arbeitstage M115x218238115.5174655.09

1,743.18 €

1 21 Arbeitstage M120x218838120.5179655.35

1,755.58 €

1 21 Arbeitstage M125x219238125.5184655.44

1,774.12 €

1 21 Arbeitstage M130x219838130.5190655.71

1,805.03 €

1 21 Arbeitstage M135x220438135.5195655.97

1,823.60 €

1 4 Arbeitstage M140x220838140.5200756.18

1,961.67 €

1 21 Arbeitstage M145x221439145.5206756.77

1,986.43 €

1 4 Arbeitstage M150x222039150.5211757.07

2,017.33 €

1 21 Arbeitstage M155x322639155.5218757.47

2,035.85 €

1 4 Arbeitstage M160x323240160.5224767.97

2,180.13 €

1 21 Arbeitstage M165x323840165.5229768.29

2,204.85 €

1 4 Arbeitstage M170x324441170.5235768.82

2,260.50 €

1 4 Arbeitstage M180x325641180.5247769.54

2,322.37 €

1 4 Arbeitstage M190x3270421912598710.95

2,503.72 €

1 4 Arbeitstage M200x3282432012718812

2,534.65 €

1 21 Arbeitstage Tr205x4288432072768812.48

2,613.42 €

1 21 Arbeitstage Tr210x4294432122828913.18

2,650.53 €

1 21 Arbeitstage Tr215x4300432172878913.6

2,687.62 €

1 4 Arbeitstage Tr220x4306432222938914.06

2,947.43 €

1 21 Arbeitstage Tr225x4312452273008914.83

3,038.05 €

1 21 Arbeitstage Tr230x4318452323058915.28

3,109.65 €

1 21 Arbeitstage Tr235x43264623731181016.43

3,140.58 €

1 4 Arbeitstage Tr240x43304624231691016.79

3,233.33 €

1 21 Arbeitstage Tr250x43424625232991017.87

3,565.10 €

1 4 Arbeitstage Tr260x43564726234191119.69

3,657.87 €

1 21 Arbeitstage Tr270x43684827235291221.17

3,870.20 €

1 4 Arbeitstage Tr280x43804928236391222.71

4,113.37 €

1 21 Arbeitstage Tr290x43904929237591323.49

4,237.08 €

1 4 Arbeitstage Tr300x440450302386101426.41

4,449.35 €

1 21 Arbeitstage Tr310x541652312397101428.38

4,511.23 €

1 4 Arbeitstage Tr320x542853322409101436.4

4,603.98 €

1 21 Arbeitstage Tr330x543853332419101431.11

4,816.20 €

1 4 Arbeitstage Tr340x545054342430101438.8

4,909.03 €

1 21 Arbeitstage Tr345x545654347436101433.85

5,152.25 €

1 21 Arbeitstage Tr350x546456352442101436.37

5,395.50 €

1 4 Arbeitstage Tr360x547256362455101536.8

5,488.20 €

1 21 Arbeitstage Tr365x548256367460111539.92

5,820.05 €

1 21 Arbeitstage Tr370x548656372466111640.13

6,151.78 €

1 4 Arbeitstage Tr380x549858382476111641.9

6,691.60 €

1 21 Arbeitstage Tr385x550458387483111642.85

7,147.08 €

1 4 Arbeitstage Tr400x552260402499111754.4

7,332.67 €

1 21 Arbeitstage Tr410x553461412510111749.93

7,695.33 €

1 4 Arbeitstage Tr420x554661422522111751.93

7,850.00 €

1 21 Arbeitstage Tr430x555662432532111753.78

Loading...

Grundlegende Informationen

Form Rund Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Technischer Support