• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wellenmuttern / HMVC / Radiallochform / Feingewinde / zöllig / Rechtsgewinde / hydraulisch

Wellenmuttern / HMVC / Radiallochform / Feingewinde / zöllig / Rechtsgewinde / hydraulisch
Mit Hydraulikmuttern presst man Bauteile mit Ein und Ausbau von Wälzlagern mit kegeliger Bohrung. Die Hydraulikmutter kann auch zum Ausbau von Abzieh‑ und Spannhülsen verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HMVC10E
HMVC11E
HMVC12E
HMVC13E
HMVC14E
HMVC15E
HMVC16E
HMVC17E
HMVC18E
HMVC19E
HMVC20E
HMVC21E
HMVC22E
HMVC24E
HMVC26E
HMVC28E
HMVC30E
HMVC32E
HMVC34E
HMVC36E
HMVC38E
HMVC40E
HMVC44E
HMVC48E
HMVC52E
HMVC56E
HMVC60E
HMVC64E
HMVC68E
HMVC72E
HMVC76E
HMVC80E
HMVC84E
HMVC88E
HMVC92E
HMVC96E
HMVC100E
HMVC106E
HMVC112E
HMVC120E
HMVC126E
HMVC134E
HMVC142E
HMVC150E
HMVC160E
HMVC170E
HMVC180E
HMVC190E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser - Gewinde Außendurchmesser Dm
(mm)
Dicke B
(mm)
Innendurchmesser des Kolbens d1
(mm)
Kolbenflanschaußendurchmesser d2
(mm)
B1
(mm)
Zulässige Kolbenverlagerung
(mm)
Masse
(kg)

1,490.95 €

1 21 Arbeitstage 1.967x18F"1143850.5104452.54

1,494.63 €

1 21 Arbeitstage 2.157x18F"1203855.5109452.75

1,570.08 €

1 21 Arbeitstage 2.360x18F"1253860.5115552.99

1,584.87 €

1 21 Arbeitstage 2.548x18F"1303865.5121553.16

1,671.40 €

1 21 Arbeitstage 2.751x18F"1353870.5127553.33

1,686.30 €

1 21 Arbeitstage 2.933x12F"1403875.5132553.49

1,708.50 €

1 21 Arbeitstage 3.137x12F"1463880.5137553.72

1,712.25 €

1 21 Arbeitstage 3.340x12F"1503885.5142553.82

1,874.17 €

1 21 Arbeitstage 3.527x12F"1563890.5147554

1,881.58 €

1 21 Arbeitstage 3.730x12F"1623895.5153554.3

1,889.03 €

1 21 Arbeitstage 3.918x12F"16638100.5158654.4

1,982.57 €

1 21 Arbeitstage 4.122x12F"17238105.5163654.73

2,054.68 €

1 21 Arbeitstage 4.325x12F"17838110.5169655

2,091.82 €

1 21 Arbeitstage 4.716x12F"18838120.5179655.35

2,128.93 €

1 21 Arbeitstage 5.106x12F"19838130.5190655.71

2,188.32 €

1 21 Arbeitstage 5.497x12F"20838140.5200756.18

2,383.70 €

1 21 Arbeitstage 5.888x12F"22039150.5211757.07

2,443.03 €

1 21 Arbeitstage 6.284x8F"23240160.5224767.97

2,645.82 €

1 21 Arbeitstage 6.659x8F"24441170.5235768.8

2,712.60 €

1 21 Arbeitstage 7.066x8F"25641180.5247769.4

2,786.85 €

1 21 Arbeitstage 7.472x8F"270421912598710.95

3,004.47 €

1 21 Arbeitstage 7.847x8F"282432012718812

3,225.13 €

1 21 Arbeitstage 8.628x8F"306432222938914.06

3,768.70 €

1 21 Arbeitstage 9.442x6F"3304624231691016.79

4,278.13 €

1 21 Arbeitstage 10.192x6F"3564726234191119.8

4,644.23 €

1 21 Arbeitstage 11.004x6F"3804928236391222.71

5,084.50 €

1 21 Arbeitstage 11.785x6F"40450302386101426.2

5,307.32 €

1 21 Arbeitstage 12.562x6F"42853322409101430.29

5,666.13 €

1 21 Arbeitstage 13.339x5F"45054342430101438.8

6,347.65 €

1 21 Arbeitstage 14.170x5F"47256362455101536.8

7,237.38 €

1 21 Arbeitstage 14.957x5F"49858382476111641.9

7,147.08 €

1 21 Arbeitstage 15.745x5F"52260402499111754.4

7,695.33 €

1 21 Arbeitstage 16.532x5F"54661422522111751.93

7,850.00 €

1 21 Arbeitstage 17.319x5F"56662442543121755.55

8,124.15 €

1 21 Arbeitstage 18.107x5F"59064462565121761.35

9,251.57 €

1 21 Arbeitstage 18.894x5F"61265482587121965.69

12,419.90 €

1 21 Arbeitstage 19.682x5F"63667502609121972.14

12,861.83 €

1 21 Arbeitstage 20.867x4F"67069532645132181.6

14,529.87 €

1 21 Arbeitstage 22.048x4F"70471562678132290.95

16,236.67 €

1 21 Arbeitstage 23.623x4F"748736027211323102.06

17,997.78 €

1 21 Arbeitstage 24.804x4F"782746327541423112.04

17,097.50 €

1 21 Arbeitstage 26.379x4F"826756727961424123.03

20,863.55 €

1 21 Arbeitstage 27.961x3F"870787128401525135

23,653.18 €

1 21 Arbeitstage 29.536x3F"912797528831525150.79

25,966.22 €

1 21 Arbeitstage 31.504x3F"965808029361625166.34

30,749.83 €

1 21 Arbeitstage 33.473x3F"1020838529901626181

39,829.45 €

1 21 Arbeitstage 35.441x3F"10758690210431730205

41,820.90 €

1 21 Arbeitstage 37.410x3F"11268695210971730218

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rund Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Technischer Support