Wellenmuttern / HM / Nutform / Trapezgewinde / metrisch / Rechtsgewinde / Tr220-Tr1180

Wellenmuttern / HM / Nutform / Trapezgewinde / metrisch / Rechtsgewinde / Tr220-Tr1180
Mit Nutmuttern werden Lager auf Wellen oder Spannhülsen fixiert. Gleichzeitig erleichtern sie die Montage der Lager mit kegeligem Wellensitz sowie den Ein- und Ausbau der Lager auf Abziehhülsen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HM30/1000
HM30/1060
HM30/1120
HM30/1180
HM30/500
HM30/530
HM30/560
HM30/600
HM30/630
HM30/670
HM30/710
HM30/750
HM30/800
HM30/850
HM30/900
HM30/950
HM31/1000
HM31/1060
HM31/500
HM31/530
HM31/560
HM31/600
HM31/630
HM31/670
HM31/710
HM31/750
HM31/800
HM31/850
HM31/900
HM31/950
HM3044
HM3048
HM3052
HM3056
HM3060
HM3064
HM3068
HM3072
HM3076
HM3080
HM3084
HM3088
HM3092
HM3096
HM3144
HM3148
HM3152
HM3156
HM3160
HM3164
HM3168
HM3172
HM3176
HM3180
HM3184
HM3188
HM3192
HM3196
HME30/1000
HME30/1060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser - Gewinde Außendurchmesser Dm
(mm)
Dicke B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Masse
(kg)

6,275.88 €

1 21 Arbeitstage Tr1000x8114010010856025155.6

7,217.27 €

1 21 Arbeitstage Tr1060x8120010011456025180

6,246.55 €

1 21 Arbeitstage Tr1120x8126010012056025190

6,575.32 €

1 21 Arbeitstage Tr1180x8132010012656025200

2,282.30 €

1 21 Arbeitstage Tr500x558068550361529.6

2,537.43 €

1 21 Arbeitstage Tr530x663068590402039.8

2,633.57 €

1 21 Arbeitstage Tr560x665075610402041.2

2,815.32 €

1 21 Arbeitstage Tr600x670075660402050

2,973.53 €

1 21 Arbeitstage Tr630x673075690452051.4

3,381.67 €

1 21 Arbeitstage Tr670x678080740452066.2

4,056.25 €

1 21 Arbeitstage Tr710x783090780502590.7

4,163.75 €

1 21 Arbeitstage Tr750x787090820552588.6

5,026.40 €

1 21 Arbeitstage Tr800x792090870552594.2

6,188.17 €

1 21 Arbeitstage Tr850x7980909256025118

6,246.88 €

1 21 Arbeitstage Tr900x710301009756025139

6,262.82 €

1 21 Arbeitstage Tr950x8108010010246025148

12,295.83 €

1 21 Arbeitstage Tr1000x8124012511407038374

13,019.12 €

1 21 Arbeitstage Tr1060x8130012512107038396

2,734.83 €

1 21 Arbeitstage Tr500x563080580402358.6

2,935.60 €

1 21 Arbeitstage Tr530x667080610402367.4

3,229.85 €

1 21 Arbeitstage Tr560x671085650452588.9

3,371.75 €

1 21 Arbeitstage Tr600x675085690452594.9

4,204.20 €

1 21 Arbeitstage Tr630x6800957305028127

5,055.57 €

1 21 Arbeitstage Tr670x68501067755028162

5,257.78 €

1 21 Arbeitstage Tr710x79001068255530180

5,409.45 €

1 21 Arbeitstage Tr750x79501128756034208

7,265.72 €

1 21 Arbeitstage Tr800x710001129256034221

8,350.65 €

1 21 Arbeitstage Tr850x710601189757038254

9,961.60 €

1 21 Arbeitstage Tr900x7112012510307038303

10,553.37 €

1 21 Arbeitstage Tr950x8117012510807038321

172.10 €

1 21 Arbeitstage Tr220x4260302422092.8

220.53 €

1 4 Arbeitstage Tr240x42903427020104.41

293.12 €

1 4 Arbeitstage Tr260x43103429020104.73

454.63 €

1 21 Arbeitstage Tr280x43303831024105.8

525.72 €

1 4 Arbeitstage Tr300x43604233624128.4

570.48 €

1 4 Arbeitstage Tr320x53804235624128.84

845.22 €

1 21 Arbeitstage Tr340x540045376241210.06

946.88 €

1 21 Arbeitstage Tr360x542045394281310.6

1,152.57 €

1 21 Arbeitstage Tr380x545048422281414.6

1,298.95 €

1 21 Arbeitstage Tr400x547052442281416

1,434.43 €

1 21 Arbeitstage Tr420x549052462321416.8

1,706.22 €

1 21 Arbeitstage Tr440x552060490321523.4

1,830.35 €

1 21 Arbeitstage Tr460x554060510321524.8

2,055.92 €

1 21 Arbeitstage Tr480x556060530361528.3

180.70 €

1 21 Arbeitstage Tr220x42803225020104.58

231.55 €

1 21 Arbeitstage Tr240x43003427020105.36

307.78 €

1 21 Arbeitstage Tr260x43303630024127.2

477.33 €

1 21 Arbeitstage Tr280x43503832024128.24

552.00 €

1 4 Arbeitstage Tr300x438040340241210.6

599.00 €

1 4 Arbeitstage Tr320x540042360241211.82

887.52 €

1 21 Arbeitstage Tr340x544055400281521.42

994.25 €

1 21 Arbeitstage Tr360x546058420281524

1,210.23 €

1 21 Arbeitstage Tr380x549060440321828.2

1,665.18 €

1 21 Arbeitstage Tr400x552062460321833.6

1,920.45 €

1 21 Arbeitstage Tr420x554070490321840.4

2,094.75 €

1 21 Arbeitstage Tr440x556070510362041.6

2,217.00 €

1 21 Arbeitstage Tr460x558075540362047.6

2,530.23 €

1 21 Arbeitstage Tr480x562075560362062

6,589.68 €

1 21 Arbeitstage Tr1000x8114010010856025155.6

7,578.13 €

1 21 Arbeitstage Tr1060x8120010011456025180

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern Form Rund Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Technischer Support