Wellenmuttern / HM / Nutform / Feingewinde / zöllig / Rechtsgewinde / 8.628"-12.562"

Wellenmuttern / HM / Nutform / Feingewinde / zöllig / Rechtsgewinde / 8.628"-12.562"
Mit Nutmuttern werden Lager auf Wellen oder Spannhülsen fixiert. Gleichzeitig erleichtern sie die Montage der Lager mit kegeligem Wellensitz sowie den Ein- und Ausbau der Lager auf Abziehhülsen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HM44T8F
HM48T6F
HM52T6F
HM56T6F
HM30606F
HM30646F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser - Gewinde Außendurchmesser Dm
(mm)
Dicke B
(mm)
D
(mm)
m
(mm)
n
(mm)
Masse
(kg)

208.95 €

1 21 Arbeitstage 8.628"x8F2803225020105

267.80 €

1 21 Arbeitstage 9.442"x6F3003427020105.6

355.93 €

1 21 Arbeitstage 10.192"x6F3303530024128.4

550.40 €

1 21 Arbeitstage 11.004"x6F3503832024128.6

766.05 €

1 21 Arbeitstage 11.785"x6F37036340241210.3

831.27 €

1 21 Arbeitstage 12.562"x6F4004037024128.84

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern Form Rund Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Technischer Support