MGT-Serie Zylinder mit Drehtisch

MGT-Serie Zylinder mit Drehtisch
[Eigenschaften]
· Kombination aus Kompaktzylinder mit Führung (MGP-Serie) und manuellem Drehtisch.
· Hochpräzise Lager für leichtgängige Rücklaufbewegung.
· Die Tischeinheit hat Positioniermechanismen für jeweils 90° und 180° Drehung.
· Die Rotationsposition kann durch die Montage eines Auto-Switch-Sensors erkannt werden.
· Es sind 3 Arten der Montage möglich.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Produktlinie
    Webpages für Produkte, die derzeit noch keine Einzelseiten auf dieser Site haben, werden ad hoc freigegeben.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MGTL63-25-10
MGTL63-50-12
MGTL63-50-20
MGTL63-50-23
MGTL63-100-12
MGTL80-75-10
MGTL80-100-11
MGTM63-25-10
MGTM63-25-11
MGTM63-25-13
MGTM63-25-20
MGTM63-25-23
MGTM63-50-10
MGTM63-50-11
MGTM63-50-15
MGTM63-50-20
MGTM63-50-23
MGTM63-75-10
MGTM63-100-11
MGTM63-100-20
MGTM63-100-23
MGTM63-125-11
MGTM63-150-11
MGTM63-200-10
MGTM63-200-11
MGTM63-200-23
MGTM63TF-50-20
MGTM80-50-11
MGTM80-50-23
MGTM80-55-23
MGTM80-75-10
MGTM80-75-23
MGTM80-100-11
MGTM80-150-20
MGTM80-200-10
MGTM80-200-20
MGTM100-25-10
MGTM100-50-11
MGTM100-50-14
MGTM100-50-20
MGTM100-100-10
MGTM100-100-20
MGTM100-100-23
MGTM100-100-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Port thread type Type of Shaft Bearing Positionierung Winkel
(Grad)
Befestigungselement für Drehpositionssensor

1,535.00 €

1 26 Arbeitstage 6325RcKugellagerführung90°Keine

1,630.61 €

1 26 Arbeitstage 6350RcKugellagerführung90°a, b, c

1,630.60 €

1 26 Arbeitstage 6350RcKugellagerführung180°Keine

1,630.61 €

1 26 Arbeitstage 6350RcKugellagerführung180°a, c

1,821.74 €

1 26 Arbeitstage 63100RcKugellagerführung90°a, b, c

2,180.08 €

1 26 Arbeitstage 8075RcKugellagerführung90°Keine

2,299.52 €

1 26 Arbeitstage 80100RcKugellagerführung90°A B C D

1,439.52 €

1 26 Arbeitstage 6325RcGleitlager90°Keine

1,439.52 €

1 26 Arbeitstage 6325RcGleitlager90°A B C D

1,439.52 €

1 26 Arbeitstage 6325RcGleitlager90°a, c

1,439.52 €

1 26 Arbeitstage 6325RcGleitlager180°Keine

1,439.52 €

1 26 Arbeitstage 6325RcGleitlager180°a, c

1,490.27 €

1 26 Arbeitstage 6350RcGleitlager90°Keine

1,490.27 €

1 26 Arbeitstage 6350RcGleitlager90°A B C D

1,490.27 €

1 26 Arbeitstage 6350RcGleitlager90°ein

1,490.27 €

1 26 Arbeitstage 6350RcGleitlager180°Keine

1,490.27 €

1 26 Arbeitstage 6350RcGleitlager180°a, c

1,540.97 €

1 26 Arbeitstage 6375RcGleitlager90°Keine

1,589.06 €

1 26 Arbeitstage 63100RcGleitlager90°A B C D

1,821.74 €

1 26 Arbeitstage 63100RcGleitlager180°Keine

1,821.74 €

1 26 Arbeitstage 63100RcGleitlager180°a, c

1,642.53 €

1 26 Arbeitstage 63125RcGleitlager90°A B C D

1,693.31 €

1 26 Arbeitstage 63150RcGleitlager90°A B C D

1,794.89 €

1 26 Arbeitstage 63200RcGleitlager90°Keine

1,794.89 €

1 26 Arbeitstage 63200RcGleitlager90°A B C D

1,794.89 €

1 26 Arbeitstage 63200RcGleitlager180°a, c

1,490.27 €

1 26 Arbeitstage 6350GGleitlager180°Keine

1,927.73 €

1 26 Arbeitstage 8050RcGleitlager90°A B C D

1,927.73 €

1 26 Arbeitstage 8050RcGleitlager180°a, c

2,006.92 €

1 26 Arbeitstage 8055RcGleitlager180°a, c

2,006.90 €

1 26 Arbeitstage 8075RcGleitlager90°Keine

2,006.92 €

1 26 Arbeitstage 8075RcGleitlager180°a, c

2,086.03 €

1 26 Arbeitstage 80100RcGleitlager90°A B C D

2,244.27 €

1 26 Arbeitstage 80150RcGleitlager180°Keine

2,402.60 €

1 26 Arbeitstage 80200RcGleitlager90°Keine

2,402.60 €

1 26 Arbeitstage 80200RcGleitlager180°Keine

2,395.11 €

1 26 Arbeitstage 10025RcGleitlager90°Keine

2,493.69 €

1 auf Anfrage 10050RcGleitlager90°A B C D

2,493.69 €

1 26 Arbeitstage 10050RcGleitlager90°a, b

2,493.69 €

1 26 Arbeitstage 10050RcGleitlager180°Keine

2,690.76 €

1 26 Arbeitstage 100100RcGleitlager90°Keine

2,690.76 €

1 26 Arbeitstage 100100RcGleitlager180°Keine

2,690.76 €

1 auf Anfrage 100100RcGleitlager180°a, c

2,690.76 €

1 auf Anfrage 100100RcGleitlager180°ein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Geführt
Zusätzliche Funktionen Hohe Festigkeit/hohe Präzision, hochwertige Führung Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10::60
Endarretierung NA Ventile NA Betriebsdruck(MPa) 0,1 bis 1,0 ::
Auto Switch Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) Lead Wire Length(m) Ohne Number of Switches Ohne
Signalgeber (Tabelle Teil) Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) Länge der Verbindungsleitung (Tabelle Teil)(m) Keine Anzahl der Schalter (Tabelle Teil) Keine

Technischer Support