Einsatzlager für Leichtbau-Lagereinheiten

Einsatzlager für Leichtbau-Lagereinheiten
[U-förmig] Lager: JIS-SUJ (Wälzlagerstahl)2 (gleichwertig), Schmierung: Lithiumfett [SU-Typ] Lager: EN 1.4125 Equiv. (gleichwertig), Schmierung: H1-zertifiziertes lebensmittelverträgliches Schmierfett

(i)Hinweis

  • Bei den abgebildeten Produkten handelt es sich lediglich um repräsentative Bilder. Einzelheiten siehe Produktstandards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

U004

Teilenummer
U004
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.99 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Form - Lagerinnendurchmesser Zylinderbohrung - Exzenterhülse Werkstoff - Lagerkugeln Stahl
Oberflächenbehandlung Unbehandelt Tragzahl - dynamische(N) 9,350 Tragzah - statisch(N) 5,040

Sie befinden sich auf der Seite für Einsatzlager für Leichtbau-Lagereinheiten, die Teilenummer ist U004.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer U004.

Technischer Support