Druckluftzylinder mit Ventil, nicht rotierender Stangentyp: Doppeltwirkend Serie CVS1K

Druckluftzylinder mit Ventil, nicht rotierender Stangentyp: Doppeltwirkend Serie CVS1K
[Eigenschaften]
· Eingebauter Drehzahlregler.
· Kann zwischen ausgefahrener Stange bei Erregung und eingefahrener Stange bei Erregung wechseln.
· Ein Magnetventil kann ausgewählt werden.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CVS1KB63-75-2

Teilenummer
CVS1KB63-75-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

535.53 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 63 Hub: L(mm) 75 Zusätzliche Funktionen Mit Stangenarretierung / Mit Geschwindigkeitsregelung
Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung NA Ventile Verfügbar
Betriebsdruck(MPa) 0.05::1.0 Cushion Mit Dämpfung an beiden Seiten Auto Switch Ohne Signalgeber
Lead Wire Length(m) Ohne Number of Switches Ohne Type of Mount Support Grundausführung
Bellows Keine Magnetventil 2 Positionen einfach Magnetventil, Spannung 200 V AC (50/60 Hz)
Verbindungsleitung elektrischer Eingang Dichtscheibe

Sie befinden sich auf der Seite für Druckluftzylinder mit Ventil, nicht rotierender Stangentyp: Doppeltwirkend Serie CVS1K, die Teilenummer ist CVS1KB63-75-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CVS1KB63-75-2.

Technischer Support