Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Port Screw Type | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 1 to 4.9 | 4 | 46 | 10 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 54 | 39.5 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
905.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 1 to 4.9 | 4 | 46 | 10 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 54 | 39.5 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
984.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 1 to 4.9 | 4 | 46 | 10 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 54 | 39.5 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,088.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 5 to 9.2 | 9 | 106 | 15 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 71,5 | 46 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,088.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 5 to 9.2 | 9 | 106 | 15 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 71,5 | 46 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,169.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 5 to 9.2 | 9 | 106 | 15 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 71,5 | 46 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,251.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 5 to 9.2 | 9 | 106 | 15 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 71,5 | 46 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,332.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 5 to 9.2 | 9 | 106 | 15 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 71,5 | 46 | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,289.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 10 to 19 | 16 | 108 | 20 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 75,5 | 54 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,372.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 10 to 19 | 16 | 108 | 20 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 75,5 | 54 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,456.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 10 to 19 | 16 | 108 | 20 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 75,5 | 54 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,540.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 10 to 19 | 16 | 108 | 20 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 75,5 | 54 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,623.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | 600 | 10 to 19 | 16 | 108 | 20 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 75,5 | 54 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,661.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 86 | 63 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,754.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 86 | 63 | Rc | Y7BW | 0.5 | 2 Stk. | Ohne | ||
1,754.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 86 | 63 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,847.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 86 | 63 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
1,940.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 86 | 63 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
2,033.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 600 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 86 | 63 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
2,218.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 1 Achse | 86 | 63 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
3,595.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1000 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | 119 | 63 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
2,332.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | 119 | 63 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
2,424.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | 119 | 63 | Rc | Y7BW | 0.5 | 2 Stk. | Ohne | ||
2,490.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | 119 | 63 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
2,648.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | 119 | 63 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
2,805.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | 119 | 63 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
2,963.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 600 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | 119 | 63 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
3,279.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | 20 to 39.9 | - | 138 | 25 | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | 119 | 63 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
3,951.32 € | 1 | auf Anfrage | 1000 | 40 to 57 | 40 | 138 | - | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | - | 75 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
2,614.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 40 to 57 | 40 | 138 | - | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | - | 75 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
2,781.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 40 to 57 | 40 | 138 | - | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | - | 75 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
2,948.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 40 to 57 | 40 | 138 | - | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | - | 75 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
3,115.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 40 to 57 | 40 | 138 | - | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | - | 75 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
3,282.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 600 | 40 to 57 | 40 | 138 | - | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | - | 75 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | ||
3,617.08 € | 1 | auf Anfrage | 800 | 40 to 57 | 40 | 138 | - | [Rollenführung] Profilschienenführung 2 Achsen | - | 75 | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne |
Loading...
Ausführung | Kolbenstangenloser Zylinder | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Magnetisch |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar | Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Betriebsgeschwindigkeit(mm/s) | 70::300 |
Betriebsdruck(MPa) | 0,2 bis 0,7 | End Block | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Führung
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Port Screw Type
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Custom-made
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften