Integrierte Führung mit Ventiltyp-Zylinder Serie MVGQ (ø80, ø100)

Integrierte Führung mit Ventiltyp-Zylinder Serie MVGQ (ø80, ø100)
Ventil und Geschwindigkeitsregler mit Zylinder integriert.
[Eigenschaften]
· Optimale Ventilserie passend zur Zylindergröße.
· 2 Arten von Führungsstangenlagerteilen, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind.
· Einfaches Umschalten zwischen ausgefahrenem Stab bei Erregung und eingefahrenem Stab bei Erregung.
· Ermöglicht die Installation aus 2 Richtungen.
· Die Betriebsposition kann erkannt werden.
· Hohe verdrehsichere Genauigkeit.
· Eingebauter Drehzahlregler.

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MVGQM80-100

Teilenummer
MVGQM80-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

717.81 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Doppelstange Grundkörper, Form Geführt
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 80 Hub: L(mm) 100 Zusätzliche Funktionen Mit Geschwindigkeitsregelung
Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10::50 Endarretierung NA
Ventile Verfügbar Betriebsdruck(MPa) 0.1::0.9 Auto Switch Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)
Lead Wire Length(m) Ohne Number of Switches Ohne Type of Shaft Bearing Gleitlager
Drücken/Ziehen unter Spannung Erweitert bei Stromversorgung

Sie befinden sich auf der Seite für Integrierte Führung mit Ventiltyp-Zylinder Serie MVGQ (ø80, ø100) , die Teilenummer ist MVGQM80-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MVGQM80-100.

Technischer Support