Filter für den industriellen Einsatz Serie FGA

Filter für den industriellen Einsatz Serie FGA
[Eigenschaften]
· Je nach „Filtrationsbedingungen“ können verschiedene Elemente ausgewählt werden, und es kann für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
· Da es sich um einen vertikalen Aufbau handelt, ist der Verlust an „filtrierter Flüssigkeit“ minimal.
· Wartung und Inspektion sind einfach, und der Elementwechsel ist besonders einfach.
· Wenn es für Gas verwendet wird, wird es als ein Produkt auf Bestellung behandelt, für das ein Druckbehälter der Klasse 2 verwendet werden sollte. (Internes Volumen kleiner als 40 L ist ausgeschlossen)

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FGAC22D-30
FGAC29C-40
FGAC34C-40
FGAS18B-40-T020
FGAS18C-30
FGAS34C-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Filtrationsgrad Behältermaterial Nominal of pipe flange Element Länge Element Ausführung Element Werkstoffe Number of arranged elements

18,483.74 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Container EinzelstückNA[Metall] Aluminium80 (3B)1,000KeineKeine22

21,890.20 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Container EinzelstückNA[Metall] Aluminium100 (4B)750KeineKeine29

23,460.19 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Container EinzelstückNA[Metall] Aluminium100 (4B)750KeineKeine34

20,606.59 €

1 26 Arbeitstage [Standard] Industriefilter20µm[Metall] Metallgehäuse100 (4B)500FaserPolypropylen18

20,972.00 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Container EinzelstückNA[Metall] Metallgehäuse80 (3B)750KeineKeine18

36,019.67 €

1 auf Anfrage [Zugehörige Bauteile (Hilfsgeräte)] Container EinzelstückNA[Metall] Metallgehäuse100 (4B)750KeineKeine34

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Qualität der Druckluft Fluid Verbindungsausführung Pipe flange Betriebsumgebung Standard
Ablasshahn NA Behälterführung NA Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern Pipe connection type
Betriebsdruckbereich(MPa) null :: 1 Durchflussrichtung Von links nach rechts Element Dichtungsmaterialien Ohne

Technischer Support