Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
859-804
Inhalt(Stk.) | 1 | Min. Temperatur(°C) | -25 | Max. Temperatur(°C) | +55 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsspannung(Vdc) | 8 | Max. Betriebsspannung(Vdc) | 16 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 56 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 91 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6 | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Relaistyp (Kategorie) | DC / DC-Wandler |
WAGO
Standardpreis 381.51 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
ELESA
Standardpreis 63.03 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.