Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1640702 |
1640715 |
1670471 |
1670484 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Max. Temperatur (°C) | Min. Temperatur (°C) | Standards | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.70 € | 275 | 7 Arbeitstage | 250 | 7 | +85 | -40 | nach UL 94 PA VO · UL- / CSA | |||
0.97 € | 200 | 7 Arbeitstage | 125 | 5 | +85 | -40 | nach UL 94 PA VO · UL- / CSA | |||
0.67 € | 275 | auf Anfrage | 125 | 2 | +85 | -40 | nach UL 94 PA VO · UL- / CSA | |||
0.78 € | 250 | auf Anfrage | 60 | 3 | +70 | -20 | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 25 | Verbindungswinkel(°) | 180 | Gehäusematerial | PE |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Sicherungsmutter für Rundsteckverbinder | Farbe | Schwarz | Serie (Steckverbinder) | QUICKON |
Dichtungstyp | Schraubverriegelung | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Max. Temperatur(°C)
Min. Temperatur(°C)
Standards
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften