Hersteller-Teilenummer: 1504071
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 1.58 €
Lieferzeit: auf Anfrage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1504071
Inhalt(Stk.) | 1 | Nennspannung(V) | 30 | Max. Temperatur(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -25 | Verschmutzungsgrad | 3 | IP-Bewertung | IP67 |
Gewindeart Anschlussseite | M8 | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Kontermutter |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker (Zubehör) | Typ (Sonstiges) | Flachmutter M8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Steckverbinder, Flachmutter, die Teilenummer ist 1504071.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1504071.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften