Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VXP2380-14N-3DZ |
VXP2380-14N-5DZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohrflansch, Nenn-Ø | Isolationsklasse | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Ventil Ausführung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Gehäusegröße | Gehäuse-Ausführung | Passende Modelle | Anschlusskasten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Standard | Öffner | NPT | 1 1/2 | - | B | 110 V AC 50/60 Hz | NBR | Spannung / mit Licht | C37 oder CAC408 | Ohne | Öffnen bei Erregung | DIN-Klemme | 40A | VXP23 | - | - | ||
417.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Standard | Öffner | NPT | 1 1/2 | - | B | - | NBR | Spannung / mit Licht | C37 oder CAC408 | Ohne | Öffnen bei Erregung | DIN-Klemme | 40A | VXP23 | - | - |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft / Wasser / Öl / Gas / Dampf | Antriebstyp | Mit Führung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohrflansch, Nenn-Ø
Spannung
Passende Modelle
Anschlusskasten
Ausführung
Ausführung
Betriebsumgebung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Dichtungsmaterialien
Option
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Ventil Ausführung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Gehäusegröße
Gehäuse-Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften