Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Aufspannwinkel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1076.400
1105.200
1505.200
1505.400
1506.200
1506.300
1506.400
1506.500
1511.500
1605.200
1605.400
1605.700
1606.600
1606.800
1611.500
1906.240
1906.340
1906.440
1906.540
1906.640
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?a
(mm)
b
(mm)
b2
(mm)
d
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
l
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
n
(mm)
s
(mm)
y
(mm)
Passend für Anzahl Befestigungsbohrungen n Anzahl der Bohrungsreihen b1 Anzahl der Bohrungsreihen11 Material System Gewicht
(g)

3,982.17 €

auf Anfrage ----------------------AluminiumV4021.5

2,055.00 €

3 Arbeitstage ----------------------Grauguss, phosphatiertV7026

1,717.00 €

3 Arbeitstage -98--12M12415--23075175-----12M12427Grauguss, phosphatiertL1219

2,789.33 €

3 Arbeitstage -148--12M12515--30075175275----12M12639Grauguss, phosphatiertL1238.5

6,809.17 €

auf Anfrage 150-150-12M12475400100-400--150--8012M12488Grauguss GGL12147

7,837.67 €

auf Anfrage 150-150-12M12475400100-400500-150--8012M124108Grauguss GGL12168

9,010.83 €

auf Anfrage 200-200-12M12595500120-500--200--10012M1261010Grauguss GGL12295

10,295.33 €

auf Anfrage 200-200-12M12595500120-500630-200--10012M1261210Grauguss GGL12326

830.00 €

3 Arbeitstage ----12M12----743550---------Grauguss, phosphatiertL125950

1,759.17 €

3 Arbeitstage -98--16M16415--23075175-----16M16427Grauguss, phosphatiertL1618.5

2,823.00 €

3 Arbeitstage -148--16M16515--30075175275----16M16639Grauguss, phosphatiertL1638

4,383.33 €

3 Arbeitstage ----------------------Grauguss, phosphatiertL1676

13,719.17 €

auf Anfrage 200-200-16M16725630135-630--200--13016M1661212Grauguss GGL16376

19,028.33 €

auf Anfrage 300-300-16M16910800135-800-100300--15016M1681616Grauguss GGL16745

889.33 €

3 Arbeitstage ----16M16----794055---------Grauguss, phosphatiertL166395

3,915.17 €

3 Arbeitstage 150-150M12--475400275-400-15010010048012M124--Grauguss GG-147

5,033.67 €

3 Arbeitstage 150-150M12--475400275-40050015020010048012M124--Grauguss GG-168

5,768.17 €

3 Arbeitstage 200-200M12--595500345-500-200200200610012M126--Grauguss GG-295

6,936.00 €

3 Arbeitstage 200-200M12--595500345-500630200200200610012M126--Grauguss GG-326

8,195.67 €

auf Anfrage 200-200M16--725630410-630-200200200613016M126--Grauguss GG-385

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support