Aufspannwinkel, vorbearbeitet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1906.210
1906.310
1906.410
1906.510
1906.610
1906.810
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
a
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
n
(mm)
s
(mm)
y
(mm)
Passend für Anzahl Befestigungsbohrungen n Gewicht
(g)

2,742.37 €

1 3 Arbeitstage 150400150475400400--15048112M124150

3,110.37 €

1 3 Arbeitstage 150400150475400400500-15048112M124173

3,356.62 €

1 3 Arbeitstage 200500200595500500--200610112M126284

3,906.62 €

1 3 Arbeitstage 200500200595500500630-200610112M126334

5,126.73 €

1 3 Arbeitstage 200630200725630630--200613116M166470

7,176.98 €

1 3 Arbeitstage 300800300910800800-100300815116M168745

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grauguss GG Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support