Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Spannleisten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1013.600
1013.700
1013.800
1113.600
1113.700
1113.800
1133.000
1133.200
1513.600
1513.700
1533.000
1533.200
1613.700
1613.800
1633.000
1633.200
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
n1
(mm)
n2
(mm)
t1
(mm)
t2
(mm)
y
(mm)
Passend für Material System Gewicht
(g)
Nummer

234.17 €

3 Arbeitstage 2410.318-306.514.5802040----8M8Stahl einsatzgehärtet geschliffenV403001

252.50 €

3 Arbeitstage 2410.318-306.514.51202040----8M8Stahl einsatzgehärtet geschliffenV404502

276.33 €

3 Arbeitstage 2410.318-306.514.51602040----8M8Stahl einsatzgehärtet geschliffenV406003

275.50 €

3 Arbeitstage 4014.324-5010201403535----12M12Stahl einsatzgehärtet geschliffenV7015502

310.67 €

3 Arbeitstage 4014.324-5010202003035----12M12Stahl einsatzgehärtet geschliffenV7021304

402.67 €

3 Arbeitstage 4014.324-50102030027.535----12M12Stahl einsatzgehärtet geschliffenV7033607

54.00 €

3 Arbeitstage -------6945-------Stahl geschwärztV70330-

57.42 €

3 Arbeitstage -------9470-------Stahl geschwärztV70500-

244.17 €

3 Arbeitstage 4014.32440---150--14.324102012M12Stahl einsatzgehärtet geschliffenL1212002

285.83 €

3 Arbeitstage 4014.32440---200--14.324102012M12Stahl einsatzgehärtet geschliffenL1217003

51.58 €

3 Arbeitstage 30--15---7450-----12M12Stahl geschwärztL12350-

54.75 €

3 Arbeitstage 30--15---9570.3-----12M12Stahl geschwärztL12500-

324.83 €

3 Arbeitstage 6018.33050---200--18.330122416M16Stahl einsatzgehärtet geschliffenL1633003

411.67 €

3 Arbeitstage 6018.33050---300--18.330122416M16Stahl einsatzgehärtet geschliffenL1650005

61.25 €

3 Arbeitstage 35--14---8550-----16M16Stahl geschwärztL16470-

67.67 €

3 Arbeitstage 35--14---10570.3-----16M16Stahl geschwärztL16630-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support