Seitliche Anschläge

Seitliche Anschläge

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 1586.250

Marke: HALDER

Preis: 42.30

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1586.250

Teilenummer
1586.250
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

42.30 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b1(mm) 16 b2(mm) 8 d1(mm) M6
d2(mm) 15 d3(mm) M8 h1(mm) 32
h2 to(mm) 37 h2 of(mm) 0 h2(mm) 37
h3(mm) 8 h4(mm) ~ 7 l1(mm) 60
l2(mm) 27 Material Stahl Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja Gewicht(g) 110

Sie befinden sich auf der Seite für Seitliche Anschläge, die Teilenummer ist 1586.250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1586.250.

Technischer Support