Adapterbacken

Adapterbacken
Hohe Seite der Backe gehärtet
Zusätzliche Gewinde zur Aufnahme der Wechselbacken (Art.-Nr. 1701.250 -1701.280)
Spannflächen geschliffen
Aufnahme für Stufenleisten Click (Art.-Nr. 1701.190 -1701.200) auf der hohen Seite der Backe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1701.140
1701.150
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l1
(mm)
l3
(mm)
Gewicht
(g)
Katalogzeichnung Nr.

445.28 €

1 3 Arbeitstage 857738001

470.43 €

1 3 Arbeitstage 805236002

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b(mm) 126 c(mm) 24 h1(mm) 58
h2(mm) 20 l2(mm) 32 Backenbreite(mm) 125
Material Stahl Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support