Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1010.100 |
1010.200 |
1010.300 |
1011.100 |
1011.200 |
1011.300 |
1110.100 |
1110.200 |
1110.300 |
1111.100 |
1111.200 |
1111.300 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | System | Gewicht (g) | Nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 10 | 17 | 8.25 | - | 40 | 6.5 | 12.5 | 40 | 13 | V40 | 280 | - | |||
512.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 10 | 17 | 8.25 | - | 40 | 6.5 | 12.5 | 80 | 20 | V40 | 585 | 2 | |||
566.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 10 | 17 | 8.25 | - | 40 | 6.5 | 12.5 | 120 | 20 | V40 | 905 | 4 | |||
290.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | 10 | 17 | 8.25 | - | 40 | 6.5 | 12.5 | 40 | 20 | V40 | 147 | 1 | |||
369.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | 10 | 17 | 8.25 | - | 80 | 6.5 | 12.5 | 40 | 20 | V40 | 340 | 3 | |||
483.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | 10 | 17 | 8.25 | - | 120 | 6.5 | 12.5 | 40 | 20 | V40 | 530 | 5 | |||
419.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 70 | 14 | 24 | 12.25 | - | 70 | 10 | 20 | 70 | 25 | V70 | 1700 | - | |||
573.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 70 | 14 | 24 | 12.25 | M12 | 70 | 10 | 20 | 140 | 35 | V70 | 3600 | 2 | |||
635.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 70 | 14 | 24 | 12.25 | M12 | 70 | 10 | 20 | 210 | 35 | V70 | 5600 | 4 | |||
402.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 14 | 24 | 12.25 | - | 70 | 10 | 20 | 70 | 35 | V70 | 810 | 1 | |||
487.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 14 | 24 | 12.25 | - | 140 | 10 | 20 | 70 | 35 | V70 | 1880 | 3 | |||
548.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 14 | 24 | 12.25 | - | 210 | 10 | 20 | 70 | 35 | V70 | 2950 | 5 |
Loading...
Material | Stahl einsatzgehärtet geschliffen | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
d1(mm)
d2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
System
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften