Aufspannkörper, V70eco

Aufspannkörper, V70eco

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

V70eco Aufspannkörper sind eine preis- und qualitätsoptimierte Weiterentwicklung der Produktlinie V70.
Sie sind voll kompatibel zum bestehenden Nutsystem V70.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1210.100
1210.200
1210.300
1211.100
1211.200
1211.300
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
b1
(mm)
d2
(mm)
h4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
n
(mm)
Gewicht
(g)

300.96 €

1 3 Arbeitstage 70M1235702535--1700

411.84 €

1 3 Arbeitstage 70M12-140357010523600

456.08 €

1 3 Arbeitstage 70M12-2103510517545600

245.15 €

1 3 Arbeitstage 40M8357035---810

308.63 €

1 3 Arbeitstage 40M12-140357010521880

404.30 €

1 3 Arbeitstage 40M12-2103510517542950

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b2(mm) 14 b3(mm) 24 d1(mm) 12.25
h1(mm) 70 h2(mm) 10 h3(mm) 20
Material Werkzeugstahl, hochfest System V70 Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja

Technischer Support