Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Multi-Schraubstöcke, MS 125

Multi-Schraubstöcke, MS 125

Einsatzbereich:
Horizontal und vertikal einsetzbar – somit für vertikale und horizontale CNC-gesteuerte Fräsmaschinen geeignet
Konventionelles Spannen, Grippspannen und Niederzugspannen möglich
MS 125-S - optimal für den Einsatz auf 5-Achs-Bearbeitungszentren
Spannen von Rohteilen, Brenn- und Sägeschnitt durch Eindringen von gehärteten und austauschbaren Grippelementen in das Werkstück
Mit den Trägerbacken lassen sich Rohteile unterschiedlichster Materialien und komplexen Geometrien sicher und kostengünstig spannen
Produktmerkmale:
Hohe Flexibilität – das modulare Spannsystem vereint nahezu alle Möglichkeiten unserer bewährten Modelle
Kraftübersetzte Hochdruckspindel – kein Nachlassen der Spannkraft
Vergrößerter Krafthub zum sicheren Spannen von Rohteilen
Verlorener Spannrand 8 mm bei Niederzugspannung, 3 mm bei Grippspannung
Spannen mit Drehmomentschlüssel (max. 30 Nm) – dies ermöglicht auch ein Arbeiten bei ungünstiger Aufspannung über Tisch
Lieferumfang:
• 1 Stück Hochdruckspanner ohne Backen
• 1 Satz Spannpratzen
• 3 Stück Stiftschlüssel
• 1 Stück 6-kant-Einsatz für Drehmomentschlüssel 3/8"
Spannbacken bitte separat bestellen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1700.100
1700.200
1700.300
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
Gewicht
(g)
Katalogzeichnung Nr.

3,095.50 €

auf Anfrage 28031877139-181

3,330.50 €

auf Anfrage 398455118180-302

3,663.17 €

auf Anfrage 530587216-176383

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b(mm) 126 c1(mm) 24 c2(mm) 20
h1(mm) 100 h2(mm) 21 y(mm) M12
Backenbreite(mm) 125 Spannkraft(kN) 40 Anzugsmoment max.(Nm) 30
Material Duktiles Gusseisen (GGG 60) Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support