• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Positionierzylinder / Stahl / gehärtet, geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1553.500
1653.500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
System Gewicht
(g)

109.00 €

1 3 Arbeitstage 401254253624L12500

121.45 €

1 3 Arbeitstage 501670354625L161095

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl einsatzgehärtet geschliffen Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support