Anschläge, Diamant beschichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1586.010
1586.011
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSl1
(mm)
l2
(mm)
Katalogzeichnung Nr.

270.92 €

1 3 Arbeitstage 1044-1

202.66 €

1 3 Arbeitstage 1042202

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b1(mm) 44 b2(mm) 24 d(mm) 12
h1(mm) 21.4 h2(mm) 13.4 l3(mm) 2
Körper Werkzeugstahl, gehärtet Stift Diamantbeschichtung Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja Gewicht(g) 390

Technischer Support