Anschläge, mit Anschraubgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1586.080
1586.081
1586.082
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSb3
(mm)
h3
(mm)
l1
(mm)
Stift Katalogzeichnung Nr.

160.79 €

1 3 Arbeitstage 10181140-1

208.56 €

1 3 Arbeitstage 102413.442Hartes Metall2

148.60 €

1 3 Arbeitstage 10--40-3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b1(mm) 44 b2(mm) 28 b4(mm) 18
d1(mm) M5 h1(mm) 21.4 h2(mm) 11
l2(mm) 20 l3(mm) 2 Körper Werkzeugstahl, gehärtet
Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja Gewicht(g) 400

Technischer Support