Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Leisten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1047.800
1114.000
1114.100
1147.800
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?b1
(mm)
b2
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
h
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
System Gewicht
(g)

182.33 €

3 Arbeitstage 258.510M81510088452312V40215

126.00 €

3 Arbeitstage -----11069---L12300

137.92 €

3 Arbeitstage -----150109---L12400

184.17 €

3 Arbeitstage 401315M1213160145803620V70470

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl einsatzgehärtet geschliffen Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support