Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1047.900 |
1147.900 |
1547.900 |
1647.900 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | s (mm) | System | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 25 | 18 | - | - | 8.5 | M8 | 10 | 51 | 28 | 12.5 | - | - | V40 | 74 | |||
51.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 22 | - | - | 13 | M12 | 15 | 76 | 43 | 20 | - | - | V70 | 230 | |||
67.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22 | 40 | 13 | M12 | - | - | - | 76 | 63 | 13 | 26 | 15 | L12 | 195 | |||
89.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 34 | 60 | 17 | M16 | - | - | - | 100 | 83 | 21 | 33 | 20 | L16 | 570 |
Loading...
Material | Stahl einsatzgehärtet geschliffen | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
d(mm)
d1(mm)
d2(mm)
h(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
s(mm)
System
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften