• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Einzugselemente, modular, hydraulisch, mit Verdrehsicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1990.203

Teilenummer
1990.203
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Gewicht
(g)

1,811.00 €

auf Anfrage 3480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper Stahl, einsatzgehärtet, geschwärzt, geschliffen Konfliktmineralfrei Ja REACH-konform Ja
Lösedruck auf(bar) 120 Lösedruck von(bar) 80 Haltekraft(N) 10000
Zentriergenauigkeit(mm) < 0.01 Kontroll Modul Stahl geschwärzt

Sie befinden sich auf der Seite für Einzugselemente, modular, hydraulisch, mit Verdrehsicherung, die Teilenummer ist 1990.203.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1990.203.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support