3-Wege-Magnetventil, Typ Direktverrohrung / Grundverrohrung, elastische Gehäusedichtung Serie VZ300

3-Wege-Magnetventil, Typ Direktverrohrung / Grundverrohrung, elastische Gehäusedichtung Serie VZ300
[Eigenschaften]
· Das Pilotventil erfordert keine besonderen Maßnahmen zum Schutz der Umwelt.
· Kann auch als Umschalt- oder Verteilerventil verwendet werden

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VZ312-5MNZ-M5-Q
VZ312M-5MO-M5-Q
VZ312M-5MOZ-M5-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsleitung elektrischer Eingang Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Gehäuseoptionen

64.92 €

1 4 Arbeitstage M-Stecker ohne VerbindungsleitungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzAusführung einzelnes Pilotabluftventil

59.82 €

1 98 Arbeitstage M-Stecker, ohne SteckverbinderOhneHauptventil, gemeinsames Abgasmodell des Pilotventils

64.05 €

1 22 Arbeitstage M-Stecker, ohne SteckverbinderMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzHauptventil, gemeinsames Abgasmodell des Pilotventils

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung 1 Konus Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 3 Anschlüssen
Montageausrichtung Direkt Spezifikationen Standard / Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich Anzahl der Magnetventile Einfach
Schalterausführung 2 Positionen, normalerweise geschlossen Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung) Spannung 24 V DC
Rohranschluss, Ausführung M Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø M5 Rohre Direktleitungen
Antriebstyp Führung, Spule CV-Wert 0,14 Dichtungsart Weiche Dichtung
Nenndruck(MPa) 0.15 bis 0.7 Führungs-Luftversorgung intern Manuell Nicht verriegelbar, Steckausführung
Befestigungselement Ohne CE-konform CE-konformes Produkt

Technischer Support